Schneider-Electric Cebeo
 
XAPM1201H29 foto- cebeo
XAPM1201H29
gegoten leeg controlestation - XAPM - Ø 22 - zinklegering - 1 boring
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Productgamma Harmony XAP
Type product of component Gegoten leeg besturingsstation
Korte naam apparaat XAPM
Bestemming product Voor besturings- en signaleringseenheden Ø 22 mm
Afmetingen voorplaat product 80 x 80 mm
Bruikbare diepte 49 mm
Zekeringnummer 1 uitsnijding
Kleur behuizingsbasis Blauw
Kleur deksel Blauw
Materiaal Zinklegering
Ingang kabel 1 gat met blindplug voor ISO 429248 kabelwartel, klemvermogen: 20 mm
1 gat zonder blindplug voor ISO 429248 kabelwartel, klemvermogen: 20 mm
Montage apparaat Inbouw
IP-beschermingsgraad IP65 conform IEC 60529
IP69 conform NF C 20-010
IP69K
Complementaire kenmerken
Aantal verticale rijen 1
Gewicht product 0,455 kg
Omgeving
Beschermende behandeling TC
Omgevingstemperatuur bij opslag -40…70 °C
Omgevingstemperatuur bij werking -40…70 °C
Overspanningscategorie Klasse I conform IEC 60536
Klasse I conform NF C 20-030
Verpakkingseenheid
Verpakkingsgewicht (lb) 524 g
Gewicht verpakking 2 6,615 kg
Gewicht verpakking 3 116,388 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel
print Informatie over einde levensduur
Contractuële waarborg
Garantie 18 months