Schneider-Electric Cebeo
 
XAPM2203 foto- cebeo
XAPM2203
gegoten leeg controlestation - XAPM - Ø 22 - zinkl. - 3 horizontale boringen
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Productgamma Harmony XAP
Type product of component Gegoten leeg besturingsstation
Korte naam apparaat XAPM
Bestemming product Voor besturings- en signaleringseenheden Ø 22 mm
Afmetingen voorplaat product 80 x 130 mm
Bruikbare diepte 49 mm
Zekeringnummer 3 uitsnijdingen
Kleur behuizingsbasis Blauw
Kleur deksel Blauw
Materiaal Zinklegering
Ingang kabel 1 gat met blindplug voor kabelpakkingbus, klemvermogen: 14 mm
1 gat zonder blindplug voor kabelpakkingbus, klemvermogen: 14 mm
Montage apparaat Inbouw
IP-beschermingsgraad IP65 conform IEC 60529
IP69 conform NF C 20-010
IP69K
Complementaire kenmerken
Aantal verticale rijen 1
Gewicht product 0,605 kg
Omgeving
Beschermende behandeling TC
Omgevingstemperatuur bij opslag -40…70 °C
Omgevingstemperatuur bij werking -40…70 °C
Overspanningscategorie Klasse I conform IEC 60536
Klasse I conform NF C 20-030
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aant. eenh./verp. 1
Verpakkingsgewicht (lb) 698 g
Hoogte verpakking 1 9,4 cm
Breedte verpakking 1 9 cm
Lengte verpakking 1 15,6 cm
Type verpakking 2 CAR
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 1
Gewicht verpakking 2 698 g
Hoogte verpakking 2 10 cm
Breedte verpakking 2 9,5 cm
Lengte verpakking 2 16,5 cm
Type verpakking 3 S03
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3 12
Gewicht verpakking 3 8,93 kg
Hoogte verpakking 3 30 cm
Breedte verpakking 3 30 cm
Lengte verpakking 3 40 cm
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel
print Informatie over einde levensduur
Contractuële waarborg
Garantie 18 months