|
|
|
XAPM4506
gegoten leeg controlestation - XAPM - Ø 22 - zinkl. - 6 horizontale boringen
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering DEC 30, 2022
|
|
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Harmony XAP
|
Type product of component
|
Gegoten leeg besturingsstation
|
Korte naam apparaat
|
XAPM
|
Bestemming product
|
Voor besturings- en signaleringseenheden Ø 22 mm
|
Afmetingen voorplaat product
|
80 x 220 mm
|
Bruikbare diepte
|
74,5 mm
|
Zekeringnummer
|
6 uitsnijdingen
|
Kleur behuizingsbasis
|
Blauw
|
Kleur deksel
|
Blauw
|
Materiaal
|
Zinklegering
|
Ingang kabel
|
1 gat zonder blindplug voor kabelpakkingbus, klemvermogen: 18 mm
|
Montage apparaat
|
Inbouw
|
IP-beschermingsgraad
|
IP65 conform IEC 60529
|
Complementaire kenmerken
Aantal verticale rijen
|
1
|
Nettogewicht
|
1,38 kg
|
Omgeving
Beschermende behandeling
|
TC
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-40…70 °C
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-40…70 °C
|
Overspanningscategorie
|
Klasse I conform IEC 60536
Klasse I conform NF C 20-030
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,8 cm
|
Package 1 Width
|
13 cm
|
Package 1 Length
|
23,3 cm
|
Package 1 Weight
|
1,558 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu-informatie
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulariteitsprofiel
|
Geen specifieke recyclering vereist
|
Contractuële waarborg
|
|