Materiaal kraag
|
Verchroomd metaal
|
Bevestigingsdiameter
|
22,5 mm
|
Compatibiliteit product
|
As Ø 6 mm
|
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid
|
1
|
CAD totale breedte
|
30 mm
|
CAD totale hoogte
|
47 mm
|
CAD totale diepte
|
82 mm
|
Nettogewicht
|
0,095 kg
|
Beschermende behandeling
|
TH
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-40…70 °C
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-40…70 °C
|
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken
|
Klasse II conform IEC 60536
|
IP-beschermingsgraad
|
IP66 conform IEC 60529
IP69 conform IEC 60529
IP69K conform IEC 60529
|
NEMA beschermingsgraad
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Weerstand hoge druk drukring
|
7000000 Pa bij 55 °C, afstand : 0.1 m
|
IK-beschermingsgraad
|
IK06 conforming to IEC 50102
|
Normen
|
CSA C22.2 Nr 14
UL 508
IEC 60947-1
|
Productcertificeringen
|
UL listed
CSA
BV
|
Vorm van kop signaleringseenheid
|
Rond
|
Profiel operator
|
Uitstekend knopje, met (wit)
|
[Us] nominale voedingsspanning
|
<= 30 V AC
<= 42 V DC
|
Nominaal vermogen in W
|
1 W bij 70 °C
|
Nauwkeurigheid interne conversieweerstand
|
+-10%
|
Karakteristieken potentiometer
|
Lineair
|
Mechanische levensduur
|
50000 cycli
|
Waarde in ohm
|
47000 Ohm
|
Materiaal
|
Cermet
|
Trillingsweerstand
|
5 gn (f= 2…500 Hz) conform IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform IEC 60068-2-27
50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform IEC 60068-2-27
|
Hoofdgroep
|
Potentiometer
|
Productgroep
|
Potentiometer gekartelde knop
|
Kleur van markering
|
Wit
|