Schneider-Electric Cebeo
 
XCKJ10511 foto- cebeo
XCKJ10511
standschakelaar XCK-J - hefboom met rol - 1 NC + 1 NO
Telemecanique
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Productgamma OsiSense XC
Naam reeks Standaard formaat
Type product of component Standschakelaar
Korte naam apparaat XCKJ
Sensorontwerp Vorm A conform CENELEC EN 50041
Samenstelling lichaam Vast
Koptype Kop met draaibeweging
Materiaal Metaal
Materiaal lichaam Zamak
Materiaal kop Zamak
Bevestigingsmodus Met behuizing
Beweging van bedieningskop Rotator
Type operator Terugverende hefboom met rol thermoplast
Type benadering Zijwaartse benadering, 1 of 2 programmeerbare richtingen
Ingang kabel 1 getapte ingang voor kabelwartel plug-in 13.5, buitendiameter kabel: 9…12 mm
Aantal polen 2
Type en samenstelling contact 1 NC+ 1 NO
Werking contacten Snap action
Complementaire kenmerken
Bediening schakelaar Met 30° nok
Elektrische aansluiting Schroefklemmen, klemvermogen: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
Vorm isolatie contacten Zb
Aantal stappen 1
Positieve opening Met
Minimaal koppel voor positieve opening 0,5 N.m
Minimum koppel voor uitschakeling 0,25 N.m
Maximale activeringssnelheid 1,5 m/s
Ie toegekende bedrijfstroom 3 A bij 240 V, AC-15, A300 conform EN/IEC 60947-5-1 appendix A
0,27 A bij 250 V, DC-13, Q300 conform EN/IEC 60947-5-1 appendix A
Ithe conventionele thermische stroom in behuizing 10 A
[Ui] nominale isolatiespanning 300 V conform UL 508
500 V (vervuilingsgraad 3) conform IEC 60947-1
300 V conform CSA C22.2 Nr 14
Maximum resistance across terminals 25 MOhm conform IEC 60255-7 categorie 3
[Uimp] nominale stoothoudspanning 6 kV conform IEC 60664
6 kV conform IEC 60947-1
Kortsluitbeveiliging 10 A patroon zekering, type gG
Elektrische levensduur 5000000 cycli, DC-13, inductief belastingstype, 120 V, 4 W, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycli, DC-13, inductief belastingstype, 24 V, 10 W, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycli, DC-13, inductief belastingstype, 48 V, 7 W, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform IEC 60947-5-1 appendix C
Mechanische levensduur 30000000 cycli
Breedte 40 mm
Hoogte 77 mm
Diepte 44 mm
Gewicht product 0,48 kg
Beschrijving klemmen ISO nr 1 (13-14)NO
(21-22)NC
Omgeving
Schokbestendigheid 50 gn voor 11 ms conform IEC 60068-2-27
Trillingsweerstand 25 gn (f= 10…500 Hz) conform IEC 60068-2-6
IP-beschermingsgraad IP66 conform IEC 60529
IK beschermingsgraad IK07 conform EN 50102
Overspanningscategorie Klasse I conform IEC 61140
Klasse I conform NF C 20-030
Omgevingstemperatuur bij werking -25…70 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag -40…70 °C
Beschermende behandeling TC
Productcertificeringen CCC
CSA
UL
Normen CSA C22.2 Nr 14
IEC 60947-5-1
CENELEC EN 50041
IEC 60204-1
EN 60204-1
EN 60947-5-1
UL 508
Verpakkingseenheid
Verpakkingsgewicht (lb) 0,474 kg
Hoogte verpakking 1 0,440 dm
Breedte verpakking 1 0,680 dm
Lengte verpakking 1 1,280 dm
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Contractuële waarborg
Garantie 18 months