Schneider-Electric Cebeo
XCKJ10514D foto- cebeo
XCKJ10514D
STANDSCHAK. METAAL EN50041
VANDAAG
MEI 17, 2024
Einde van Commercialisering
AUG 01, 2023
Hoofdkenmerken
Productgamma Telemecanique eindschakelaars XC Standard
Naam reeks Standaard formaat
Type product of component Standschakelaar
Korte naam apparaat XCKJ
Sensorontwerp Vorm A conform CENELEC EN 50041
Samenstelling lichaam Vast
Koptype Kop met draaibeweging
Materiaal Metaal
Materiaal lichaam Zamak
Materiaal kop Zamak
Bevestigingsmodus Met behuizing
Beweging van bedieningskop Rotator
Type operator Terugverende hefboom met rol metaal kogellager gemonteerd
Type benadering Zijwaartse benadering, 1 of 2 programmeerbare richtingen
Aantal polen 2
Type en samenstelling contact 1 NC+ 1 NO
Werking contacten Snap action
Complementaire kenmerken
Bediening schakelaar Met 30° nok
Elektrische aansluiting Stekker M12, 5 pennen
Vorm isolatie contacten Zb
Aantal stappen 1
Positieve opening Met
Minimaal koppel voor positieve opening 0,5 N.m
Minimum koppel voor uitschakeling 0,25 N.m
Maximale activeringssnelheid 1,5 m/s
Ie toegekende bedrijfstroom 0,27 A bij 50 V, DC-13 conform EN/IEC 60947-5-1 appendix A
3 A bij 50 V, AC-15 conform EN/IEC 60947-5-1 appendix A
Ithe conventionele thermische stroom in behuizing 4 A
[Ui] nominale isolatiespanning 60 V (vervuilingsgraad 3) conform IEC 60947-1
Maximale weerstand over aansluitklemmen 25 MOhm conform IEC 60255-7 categorie 3
[Uimp] nominale stoothoudspanning 0,8 kV conform IEC 60664
0,8 kV conform IEC 60947-1
Kortsluitbeveiliging 4 A patroon zekering, type gG
Elektrische levensduur 5000000 cycli, DC-13, inductief belastingstype, 24 V, 10 W, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycli, DC-13, inductief belastingstype, 48 V, 7 W, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform IEC 60947-5-1 appendix C
Mechanische levensduur 30000000 cycli
Breedte 40 mm
Hoogte 89 mm
Diepte 44 mm
Beschrijving klemmen ISO nr 1 (13-14)NO
(21-22)NC
Omgeving
Schokbestendigheid 50 gn voor 11 ms conform IEC 60068-2-27
Trillingsweerstand 25 gn (f= 10…500 Hz) conform IEC 60068-2-6
IP-beschermingsgraad IP66 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad IK07 conforming to EN 50102
Overspanningscategorie Klasse I conform IEC 61140
Klasse I conform NF C 20-030
Omgevingstemperatuur bij werking -25…70 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag -40…70 °C
Beschermende behandeling TH
Productcertificeringen CCC
CSA
UL
Normen CENELEC EN 50041
IEC 60204-1
UL 508
IEC 60947-5-1
EN 60947-5-1
CSA C22.2 Nr 14
EN 60204-1
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 12,6 cm
Package 1 Width 6,8 cm
Package 1 Length 4,1 cm
Package 1 Weight 490,0 g
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recyclering vereist
Contractuële waarborg
Garantie 18 months