Schneider-Electric Cebeo
 
XCKM110 foto- cebeo
XCKM110
standschakelaar XCK-M - stalen schakelnok - 1 NC + 1 NO
Telemecanique
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Productgamma OsiSense XC
Naam reeks Standaard formaat
Type product of component Standschakelaar
Korte naam apparaat XCKM
Samenstelling lichaam Vast
Koptype Kop met schakelnok
Materiaal Metaal
Materiaal lichaam Zamak
Bevestigingsmodus Met behuizing
Beweging van bedieningskop Lineair
Type operator Terugverende plunjer metaal
Type benadering Verticale benadering, 1 richting
Ingang kabel 3 getapte ingangen voor kabelwartel plug-in 11
Aantal polen 2
Type en samenstelling contact 1 NC+ 1 NO
Werking contacten Snap action
Complementaire kenmerken
Bediening schakelaar Aan het einde
Elektrische aansluiting Schroefklemmen, klemvermogen: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
Vorm isolatie contacten Zb
Aantal stappen 1
Positieve opening Met
Minimale krachtvoor positieve opening 45 N
Minimale kracht voor uitschakelen 15 N
Minimale activeringssnelheid 0,01 m/min
Maximale activeringssnelheid 0,5 m/s
Herhalingsnauwkeurigheid 0,05 mm op de uitschakelpunten met 1 miljoen bedrijfscycli
Aanduiding contactcode A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A conform EN/IEC 60947-5-1 appendix A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A conform EN/IEC 60947-5-1 appendix A
Ithe conventionele thermische stroom in behuizing 10 A AC
[Ui] nominale isolatiespanning 300 V conform UL 508
500 V (vervuilingsgraad 3) conform IEC 60947-1
300 V conform CSA C22.2 Nr 14
Maximum resistance across terminals 25 MOhm conform IEC 60255-7 categorie 3
[Uimp] nominale stoothoudspanning 6 kV conform IEC 60664
6 kV conform IEC 60947-1
Kortsluitbeveiliging 10 A patroon zekering, type gG
Elektrische levensduur 5000000 cycli, DC-13, inductief belastingstype, 120 V, 4 W, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycli, DC-13, inductief belastingstype, 24 V, 7 W, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycli, DC-13, inductief belastingstype, 48 V, 10 W, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform IEC 60947-5-1 appendix C
Mechanische levensduur 20000000 cycli
Breedte 64 mm
Hoogte 64 mm
Diepte 30 mm
Gewicht product 0,25 kg
Beschrijving klemmen ISO nr 1 (21-22)NC
(13-14)NO
Omgeving
Schokbestendigheid 50 gn voor 11 ms conform EN/IEC 60068-2-27
Trillingsweerstand 25 gn (f= 10…500 Hz) conform EN/IEC 60068-2-6
IP-beschermingsgraad IP66 conform EN/IEC 60529
IK beschermingsgraad IK05 conform EN 50102
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken Klasse I conform IEC 61140
Klasse I conform NF C 20-030
Omgevingstemperatuur bij werking -25…70 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag -40…70 °C
Beschermende behandeling TC
Productcertificeringen CSA
UL
CCC
Normen UL 508
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr 14
IEC 60204-1
EN 60204-1
EN 60947-5-1
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aant. eenh./verp. 1
Verpakkingsgewicht (lb) 267 g
Hoogte verpakking 1 3,2 cm
Breedte verpakking 1 6,5 cm
Lengte verpakking 1 14,8 cm
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Contractuële waarborg
Garantie 18 months