|
|
|
XCKP2145P16
standschakelaar XCK-P - hefboom met rol met instelbare lengte - 1 NC + 1 NO
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Telemecanique eindschakelaars XC Standard
|
Naam reeks
|
Standaard formaat
|
Type product of component
|
Standschakelaar
|
Korte naam apparaat
|
XCKP
|
Sensorontwerp
|
Compact
|
Samenstelling lichaam
|
Vast
|
Koptype
|
Kop met draaibeweging
|
Materiaal
|
Kunststof
|
Materiaal lichaam
|
Kunststof
|
Materiaal kop
|
Zamak
|
Bevestigingsmodus
|
Met behuizing
|
Beweging van bedieningskop
|
Rotator
|
Type operator
|
Terugverende hefboom met rol thermoplast regelbare lengte
|
Type benadering
|
Zijwaartse benadering, 2 richtingen
|
Aantal polen
|
2
|
Type en samenstelling contact
|
1 NC+ 1 NO
|
Werking contacten
|
Snap action
|
Complementaire kenmerken
Bediening schakelaar
|
Met 30° nok
|
Elektrische aansluiting
|
Schroefklemmen, klemvermogen: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
|
Ingang kabel
|
1 getapte ingang voor kabelwartel M16 x 1.5, buitendiameter kabel: 4…8 mm
|
Vorm isolatie contacten
|
Zb
|
Positieve opening
|
Met
|
Minimaal koppel voor positieve opening
|
0,25 N.m
|
Minimum koppel voor uitschakeling
|
0,1 N.m
|
Maximale activeringssnelheid
|
1,5 m/s
|
Herhalingsnauwkeurigheid
|
0,1 mm op de uitschakelpunten met 1 miljoen bedrijfscycli
|
Aanduiding contactcode
|
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A conform IEC 60947-5-1 appendix A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A conform IEC 60947-5-1 appendix A
|
[Ui] nominale isolatiespanning
|
300 V conform UL 508
500 V (vervuilingsgraad 3) conform IEC 60947-1
300 V conform CSA C22.2 Nr 14
|
Maximale weerstand over aansluitklemmen
|
25 MOhm conform IEC 60255-7 categorie 3
|
[Uimp] nominale stoothoudspanning
|
6 kV conform IEC 60664
6 kV conform IEC 60947-1
|
Kortsluitbeveiliging
|
10 A patroon zekering, type gG
|
Elektrische levensduur
|
5000000 cycli, DC-13, 120 V, 4 W, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycli, DC-13, 24 V, 10 W, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycli, DC-13, 48 V, 7 W, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform IEC 60947-5-1 appendix C
|
Mechanische levensduur
|
10000000 cycli
|
Breedte
|
31 mm
|
Hoogte
|
65 mm
|
Diepte
|
30 mm
|
Nettogewicht
|
0,145 kg
|
Beschrijving klemmen ISO nr 1
|
(21-22)NC
(13-14)NO
|
Omgeving
Schokbestendigheid
|
50 gn voor 11 ms conform IEC 60068-2-27
|
Trillingsweerstand
|
25 gn (f= 10…500 Hz) conform IEC 60068-2-6
|
IP-beschermingsgraad
|
IP66 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60529
|
IK-beschermingsgraad
|
IK04 conforming to IEC 62262
|
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken
|
Klasse II conform IEC 61140
Klasse II conform NF C 20-030
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-25…70 °C
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-40…70 °C
|
Beschermende behandeling
|
TC
|
Productcertificeringen
|
CSA
UL
CCC
|
Normen
|
UL 508
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-1
IEC 60204-1
IEC 60204-1
CSA C22.2 Nr 14
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,200 cm
|
Package 1 Width
|
4,600 cm
|
Package 1 Length
|
12,400 cm
|
Package 1 Weight
|
126,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
55
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
7,368 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
880
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
126,660 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Contractuële waarborg
|
|