|
|
|
XCMD2115L1
standschakelaar XCM-D - hefboom met rol - 1 NC + 1 NO
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Telemecanique eindschakelaars XC Standard
|
Naam reeks
|
Standaard formaat
|
Type product of component
|
Standschakelaar
|
Korte naam apparaat
|
XCMD
|
Sensorontwerp
|
Miniatuur
|
Samenstelling lichaam
|
Vast
|
Koptype
|
Kop met draaibeweging
|
Materiaal
|
Metaal
|
Materiaal lichaam
|
Zamak
|
Materiaal kop
|
Zamak
|
Bevestigingsmodus
|
Met behuizing
|
Beweging van bedieningskop
|
Rotator
|
Type operator
|
Terugverende hefboom met rol thermoplast
|
Type benadering
|
Zijwaartse benadering, 2 richtingen
|
Aantal polen
|
2
|
Type en samenstelling contact
|
1 NC+ 1 NO
|
Werking contacten
|
Snap action
|
Complementaire kenmerken
Sporen
|
24/31 mm
|
Bediening schakelaar
|
Met 30° nok
|
Elektrische aansluiting
|
Verwijderbare kabelconnector
|
Kabellengte
|
1 m
|
Kabelsamenstelling
|
5 x 0,75 mm²
|
Isolatiemateriaal draden
|
PvR
|
Vorm isolatie contacten
|
Zb
|
Positieve opening
|
Met
|
Minimale krachtvoor positieve opening
|
0,5 N
|
Minimale kracht voor uitschakelen
|
0,1 N
|
Maximale activeringssnelheid
|
1,5 m/s
|
Aanduiding contactcode
|
B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A conform IEC 60947-5-1 appendix A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A conform IEC 60947-5-1 appendix A
|
[Ui] nominale isolatiespanning
|
300 V (vervuilingsgraad 3) conform UL 508
400 V (vervuilingsgraad 3) conform IEC 60947-5-1
300 V (vervuilingsgraad 3) conform CSA C22.2 Nr 14
|
Maximale weerstand over aansluitklemmen
|
25 mOhm conform IEC 60255-7 categorie 3
|
[Uimp] nominale stoothoudspanning
|
4 kV conform IEC 60664
4 kV conform IEC 60947-1
|
Kortsluitbeveiliging
|
6 A patroon zekering, type gG
|
Elektrische levensduur
|
5000000 cycli, DC-13, 120 V, 1 W, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycli, DC-13, 24 V, 3 W, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycli, DC-13, 48 V, 2 W, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform IEC 60947-5-1 appendix C
|
Mechanische levensduur
|
10000000 cycli
|
Breedte
|
30 mm
|
Hoogte
|
50 mm
|
Diepte
|
16 mm
|
Nettogewicht
|
0,22 kg
|
Omgeving
Schokbestendigheid
|
25 gn voor 18 ms conform IEC 60068-2-27
|
Trillingsweerstand
|
5 gn (f= 10…500 Hz) conform IEC 60068-2-6
|
IP-beschermingsgraad
|
IP66 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60529
IP68 conforming to IEC 60529
|
IK-beschermingsgraad
|
IK06 conforming to IEC 62262
|
Overspanningscategorie
|
Klasse I conform IEC 61140
Klasse I conform NF C 20-030
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-25…70 °C
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-40…70 °C
|
Beschermende behandeling
|
TC
|
Productcertificeringen
|
CCC
UL
CSA
|
Normen
|
CSA C22.2 Nr 14
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60204-1
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,867 cm
|
Package 1 Width
|
16,12 cm
|
Package 1 Length
|
19,921 cm
|
Package 1 Weight
|
207,3 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
11,062 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
400
|
Package 3 Height
|
80 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
60 cm
|
Package 3 Weight
|
92,1 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Contractuële waarborg
|
|