Schneider-Electric Cebeo
 
XCSA701 foto- cebeo
XCSA701
veiligheidsstandschakelaar - XCSA - bedieningspen - 2 NC + 1 NO
Telemecanique
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Productgamma Telemecanique Safety switches XCS
Type product of component Veiligheidsschakelaar
Naam component XCSA
Ontwerp Industrieel
Materiaal Metaal
Koptype Met toetsen bediende revolverkop
Type en samenstelling contact 2 NC + 1 NO
Werking contacten Trage verbreking, break before make
Ingang kabel 1 invoer getapt voor PG13.5
Buitendiameter kabel 9…12 mm
Elektrische aansluiting Terminal, klemvermogen: 1 x 0,5...2 x 1,5 mm² met of zonder kabelhuls
Aantal polen 3
Beschrijving vergrendelingsopties Zonder vergrendeling van actuator
Lokale signalering Zonder
Complementaire kenmerken
Positieve opening Met normaal gesloten contact
Mechanische levensduur 1000000 cycli
Minimale activeringssnelheid 0,01 m/s
Maximale activeringssnelheid 0,5 m/s
Ie toegekende bedrijfstroom 6 A bij 120 V, AC-15, A300 conform EN/IEC 60947-5-1
3 A bij 240 V, AC-15, A300 conform EN/IEC 60947-5-1
0,55 A bij 125 V, DC-13, Q300 conform EN/IEC 60947-5-1
0,27 A bij 250 V, DC-13, Q300 conform EN/IEC 60947-5-1
Ithe conventionele thermische stroom in behuizing 10 A
[Ui] nominale isolatiespanning 300 V conform UL 508
500 V conform EN/IEC 60947-1
300 V conform CSA C22.2 Nr 14
[Uimp] nominale stoothoudspanning 6 kV conform EN/IEC 60947-5-1
Kortsluitbeveiliging 10 A smeltpatroon type gG (gl)
Minimum actuator force for extraction 20 N
Maximale operationele snelheid 10 cyc/mn voor maximale duurzaamheid
Veiligheidsniveau Kan categorie 4 bereiken met het juiste controlesysteem en correct bedraad conform EN/ISO 13849-1
Kan PL = e bereiken met het juiste controlesysteem en correct bedraad conform EN/ISO 13849-1
Kan SIL 3 bereiken met het juiste controlesysteem en correct bedraad conform EN/IEC 61508
Veiligheid van de betrouwbaarheid data B10d = 5000000 waarde gegeven voor levensduur van 20jaar, beperkt door mech. of contactslijtage
Materiaal lichaam Zamak
Materiaal kop Zamak
Diepte 44 mm
Hoogte 114 mm
Breedte 40 mm
Gewicht product 0,44 kg
Omgeving
Normen EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr 14
EN/ISO 12100
EN 1088/ISO 14119
UL 508
EN/IEC 60204-1
Productcertificeringen CSA
UL
Beschermende behandeling TC
Omgevingstemperatuur bij werking -25…70 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag -40…70 °C
Trillingsweerstand 5 gn (f= 10…500 Hz) conform IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid 10 gn voor 11 ms conform IEC 60068-2-27
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken Klasse I conform EN/IEC 61140
IP-beschermingsgraad IP67 conform EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
Packing Units
Type verpakking 1 PCE
Aant. eenh./verp. 1
Verpakkingsgewicht (lb) 491 g
Hoogte verpakking 1 4,267 cm
Breedte verpakking 1 6,957 cm
Lengte verpakking 1 12,854 cm
Offer Sustainability
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Contractuële waarborg
Garantie 18 months