Schneider-Electric Cebeo
XCSB711 foto- cebeo
XCSB711
veiligheidsstandschakelaar - XCS-B - bedieningspen - 2NC+1NO
VANDAAG
MEI 26, 2024
Einde van Commercialisering
AUG 01, 2023
Hoofdkenmerken
Productgamma Telemecanique Safety switches XCS
Type product of component Veiligheidsschakelaar
Naam component XCSB
Ontwerp Industrieel
Materiaal Metaal
Koptype Met toetsen bediende revolverkop
Type en samenstelling contact 2 NC + 1 NO
Werking contacten Trage verbreking, break before make
Ingang kabel 1 invoer getapt voor PG13.5
Buitendiameter kabel 9…12 mm
Elektrische aansluiting Terminal, klemvermogen: 1 x 0,5...2 x 1,5 mm² met of zonder kabelhuls
Aantal polen 3
Beschrijving vergrendelingsopties Met vergrendeling van actuator, ontgrendeling met drukknop
Lokale signalering Voor bij opening van normaal-geslotencontacten: 1 LED (oranje)
Spanning op signalisatiecircuit 24/48 V
Complementaire kenmerken
Positieve opening Met normaal gesloten contact
Type signaleringscircuit AC/DC
Mechanische levensduur 600000 cycli
Minimale activeringssnelheid 0,01 m/s
Maximale activeringssnelheid 0,5 m/s
Ie toegekende bedrijfstroom 6 A bij 120 V, AC-15, A300 conform EN/IEC 60947-5-1
3 A bij 240 V, AC-15, A300 conform EN/IEC 60947-5-1
0,55 A bij 125 V, DC-13, Q300 conform EN/IEC 60947-5-1
0,27 A bij 250 V, DC-13, Q300 conform EN/IEC 60947-5-1
Ithe conventionele thermische stroom in behuizing 10 A
[Ui] nominale isolatiespanning 300 V conform UL 508
500 V conform EN/IEC 60947-1
300 V conform CSA C22.2 Nr 14
[Uimp] nominale stoothoudspanning 6 kV conform EN/IEC 60947-5-1
Kortsluitbeveiliging 10 A smeltpatroon type gG (gl)
Actutr forcible verwijd. rtc 1500 N
Minimum actuator force for extraction 20 N
Maximale operationele snelheid 10 cyc/mn voor maximale duurzaamheid
Veiligheidsniveau Kan categorie 4 bereiken met het juiste controlesysteem en correct bedraad conform EN/ISO 13849-1
Kan PL = e bereiken met het juiste controlesysteem en correct bedraad conform EN/ISO 13849-1
Kan SIL 3 bereiken met het juiste controlesysteem en correct bedraad conform EN/IEC 61508
Veiligheid van de betrouwbaarheid data B10d = 5000000 waarde gegeven voor levensduur van 20jaar, beperkt door mech. of contactslijtage
Materiaal lichaam Zamak
Materiaal kop Zamak
Diepte 44 mm
Hoogte 114 mm
Breedte 52 mm
Nettogewicht 0,475 kg
Omgeving
Normen UL 508
EN/ISO 12100
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr 14
EN/IEC 60204-1
EN 1088/ISO 14119
Productcertificeringen UL
CSA
Beschermende behandeling TC
Omgevingstemperatuur bij werking -25…70 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag -40…70 °C
Trillingsweerstand 5 gn (f= 10…500 Hz) conform IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid 10 gn voor 11 ms conform IEC 60068-2-27
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken Klasse I conform EN/IEC 61140
IP-beschermingsgraad IP67 conforming to EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 12,200 cm
Package 1 Width 5,000 cm
Package 1 Length 6,800 cm
Package 1 Weight 541,000 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 15 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 5,449 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recyclering vereist
Contractuële waarborg
Garantie 18 months