|
|
|
XCSDMP7002
'gecodeerde magn. schakelaar XCSDMC - SIL 3 - 1NC+2NO, 1NO zigzag, kabel 2 m
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Telemecanique Safety switches XCS
|
Type product of component
|
Gecodeerde magnetische schakelaar
|
Naam component
|
XCSDMP
|
Ontwerp
|
Rechthoekig, standaard
|
Formaat
|
88 x 25 x 13 mm
|
Type en samenstelling contact
|
2 NC + 1 NO
|
Werking contacten
|
1 normaal gesloten verschoven
|
Materiaal
|
Kunststof
|
Elektrische aansluiting
|
Voorbekabeld
|
Kabelsamenstelling
|
6 x 0,25 mm²
|
Kabellengte
|
2 m
|
Aantal polen
|
3
|
Benaderingsrichtingen
|
3 richtingen
|
[Ue] nominale bedrijfspanning
|
24 V DC
|
[Ui] nominale isolatiespanning
|
100 V DC
|
Complementaire kenmerken
[Sa] verzekerde werkingsafstand
|
8 mm
|
[Sar]gewaarborgde uitschakelafstand
|
20 mm
|
Maximale [Ie] toegekende bedrijfstroom
|
100 mA
|
[Uimp] nominale stoothoudspanning
|
2,5 kV conform IEC 60947-5-1
|
Weerstand over aansluitklemmen
|
10 Ohm
|
Kortsluitbeveiliging
|
500 mA extern smeltpatroon type gG (gl)
|
Legering contacten
|
Rodium
|
Elektrische levensduur
|
1200000 cycli
|
Maximale schakelspanning
|
100 V DC
|
Schakelvermogen in mA
|
0.1...100 mA
|
Isolatieweerstand
|
1000 MOhm
|
Uitschakelvermogen
|
10 VA
|
Schakelfrequentie
|
150 Hz
|
Veiligheidsniveau
|
Kan categorie 4 bereiken met het juiste controlesysteem en correct bedraad conform ISO 13849-1
Kan PL = e bereiken met het juiste controlesysteem en correct bedraad conform ISO 13849-1
Kan SIL 3 bereiken met het juiste controlesysteem en correct bedraad conform IEC 61508
|
Veiligheid van de betrouwbaarheid data
|
B10d = 50000000 waarde gegeven voor levensduur van 20jaar, beperkt door mech. of contactslijtage
|
Materiaal kast
|
Thermoplastisch PBT
|
Kabelmateriaal
|
PVC
|
Diepte
|
13 mm
|
Hoogte
|
88 mm
|
Breedte
|
25 mm
|
Nettogewicht
|
0,18 kg
|
Omgeving
Normen
|
UL 508
IEC 60204-1
ISO 12100
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr 14
ISO 14119
|
Productcertificeringen
|
UL
CSA
|
Beschermende behandeling
|
TH
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-25…85 °C
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-40…85 °C
|
Trillingsweerstand
|
10 gn (f= 10…150 Hz) conform IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
30 gn voor 11 ms conform IEC 60068-2-27
|
Maximum sensitivity to magnetic fields
|
0,3 mT
|
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken
|
Klasse II conform IEC 61140
|
IP-beschermingsgraad
|
IP66 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60529
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,000 cm
|
Package 1 Width
|
14,000 cm
|
Package 1 Length
|
13,500 cm
|
Package 1 Weight
|
203,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
4,370 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
320
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
85,220 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Contractuële waarborg
|
|