|
XCSM3918L2
Safety limit switch, Telemecanique Safety switches XCS, XCSM, metal, rotary lever, 2 NC + 1 NO, cable 5 m
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Telemecanique Safety switches XCS
|
Type product of component
|
Veiligheidseindschakelaar
|
Naam component
|
XCSM
|
Ontwerp
|
Miniatuur
|
Materiaal
|
Metaal
|
Koptype
|
Kop met draaibeweging
|
Beveiliging technologie
|
Plastic beveiligingskap, vastgezet met een 5-nokken inbuskop veiligheidsschroef
|
Type benadering
|
Zijwaartse benadering
|
Type operator
|
Stalen rolhendel
|
Type en samenstelling contact
|
1 NC + 1 NC + 1 NO
|
Werking contacten
|
Snap action
|
Complementaire kenmerken
Elektrische aansluiting
|
Voorbekabeld
|
Kabellengte
|
5 m
|
Kabelsamenstelling
|
7 x 0,5 mm²
|
Bediening schakelaar
|
Met 30° nok
|
Bevestigingsmodus
|
Met behuizing
|
Aantal polen
|
3
|
Positieve opening
|
Met normaal gesloten contact
|
Mechanische levensduur
|
10000000 cycli
|
Minimum koppel voor uitschakeling
|
0,5 N.m
|
Minimaal koppel voor positieve opening
|
0,1 N.m
|
Minimale activeringssnelheid
|
0,01 m/min
|
Maximale activeringssnelheid
|
1,5 m/s
|
Aanduiding contactcode
|
B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A) conform EN 60947-5-1
B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A) conform EN/IEC 60947-5-1 appendix A
R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A) conform EN 60947-5-1
R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A) conform EN/IEC 60947-5-1 appendix A
|
[Ui] nominale isolatiespanning
|
300 V conform UL 508
400 V (vervuilingsgraad 3) conform IEC 60947-5-1
300 V conform CSA C22.2 Nr 14
|
[Uimp] nominale stoothoudspanning
|
4 kV conform IEC 60664
4 kV conform IEC 60947-1
|
Maximale weerstand onbalans
|
25 MOhm conform IEC 60255-7 categorie 3
|
Kortsluitbeveiliging
|
6 A smeltpatroon type gG (gl)
|
Herhalingsnauwkeurigheid
|
0,05 mm op de uitschakelpunten
|
Materiaal lichaam
|
Zamak
|
Materiaal kop
|
Zamak
|
Diepte
|
34 mm
|
Hoogte
|
94 mm
|
Breedte
|
30 mm
|
Nettogewicht
|
0,21 kg
|
Omgeving
Normen
|
UL 508
CSA C22.2 Nr 14
EN/IEC 60204-1
EN/IEC 60947-5-1
EN 1088
|
Productcertificeringen
|
CSA
UL
|
Veiligheidsniveau
|
Kan categorie 4 bereiken met het juiste controlesysteem en correct bedraad conform EN/ISO 13849-1
Kan PL = e bereiken met het juiste controlesysteem en correct bedraad conform EN/ISO 13849-1
Kan SIL 3 bereiken met het juiste controlesysteem en correct bedraad conform IEC 61508
|
Veiligheid van de betrouwbaarheid data
|
B10d = 50000000 waarde gegeven voor levensduur van 20jaar, beperkt door mech. of contactslijtage
|
Beschermende behandeling
|
TC
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-25…70 °C
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-40…70 °C
|
Trillingsweerstand
|
5 gn (f= 10…500 Hz) conform IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
25 gn voor 18 ms conform IEC 60068-2-27
|
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken
|
Klasse I conform NF C 20-030
Klasse I conform EN/IEC 61140
|
IP-beschermingsgraad
|
IP66 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60529
IP68 conforming to IEC 60529
|
IK-beschermingsgraad
|
IK06 conforming to EN 50102
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Niet van toepassing, valt buiten toepassingsgebied van RoHS EU
|
Contractuële waarborg
|