|
|
|
XCSPA592
veiligheidsstandschakelaar - XCS-PA - bedieningspen - 1 NC + 1 NO
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Telemecanique Safety switches XCS
|
Type product of component
|
Veiligheidsschakelaar
|
Naam component
|
XCSPA
|
Ontwerp
|
Compact
|
Materiaal
|
Kunststof
|
Koptype
|
Met toetsen bediende revolverkop
|
Type en samenstelling contact
|
1 NC+ 1 NO
|
Werking contacten
|
Trage verbreking, break before make
|
Ingang kabel
|
1 invoer getapt voor M16 x 1.5
|
Buitendiameter kabel
|
7…10 mm
|
Elektrische aansluiting
|
Terminal, klemvermogen: 1 x 0,5...2 x 1,5 mm² met of zonder kabelhuls
|
Aantal polen
|
2
|
Beschrijving vergrendelingsopties
|
Zonder vergrendeling van actuator
|
Complementaire kenmerken
Isolatie
|
Dubbel geïsoleerd
|
Positieve opening
|
Met normaal gesloten contact
|
Mechanische levensduur
|
1000000 cycli
|
Minimale krachtvoor positieve opening
|
15 N
|
Minimale activeringssnelheid
|
0,01 m/s
|
Maximale activeringssnelheid
|
0,5 m/s
|
Ie toegekende bedrijfstroom
|
6 A bij 120 V, AC-15, A300 conform IEC 60947-5-1
3 A bij 240 V, AC-15, A300 conform IEC 60947-5-1
0,55 A bij 125 V, DC-13, Q300 conform IEC 60947-5-1
0,27 A bij 250 V, DC-13, Q300 conform IEC 60947-5-1
|
Ithe conventionele thermische stroom in behuizing
|
10 A
|
[Ui] nominale isolatiespanning
|
300 V conform UL 508
500 V conform IEC 60947-1
300 V conform CSA C22.2 Nr 14
|
[Uimp] nominale stoothoudspanning
|
6 kV conform IEC 60947-5-1
|
Kortsluitbeveiliging
|
10 A smeltpatroon type gG (gl)
|
Actutr forcible verwijd. rtc
|
10 N
|
Maximale operationele snelheid
|
10 cyc/mn voor maximale duurzaamheid
|
Veiligheidsniveau
|
Kan categorie 4 bereiken met het juiste controlesysteem en correct bedraad conform ISO 13849-1
Kan PL = e bereiken met het juiste controlesysteem en correct bedraad conform ISO 13849-1
Kan SIL 3 bereiken met het juiste controlesysteem en correct bedraad conform IEC 61508
|
Veiligheid van de betrouwbaarheid data
|
B10d = 5000000 waarde gegeven voor levensduur van 20jaar, beperkt door mech. of contactslijtage
|
Materiaal lichaam
|
PA (polyamide)
|
Materiaal kop
|
PA (polyamide)
|
Diepte
|
30 mm
|
Hoogte
|
94 mm
|
Breedte
|
30 mm
|
Nettogewicht
|
0,11 kg
|
Omgeving
Normen
|
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr 14
ISO 12100
EN 1088/ISO 14119
IEC 60204-1
UL 508
|
Productcertificeringen
|
CSA
UL
|
Beschermende behandeling
|
TC
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-25…70 °C
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-40…70 °C
|
Trillingsweerstand
|
5 gn (f= 10…500 Hz) conform IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
10 gn voor 11 ms conform IEC 60068-2-27
|
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken
|
Klasse II conform IEC 61140
|
IP-beschermingsgraad
|
IP67 conform EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,200 cm
|
Package 1 Width
|
4,600 cm
|
Package 1 Length
|
12,600 cm
|
Package 1 Weight
|
111,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
55
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
6,593 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Contractuële waarborg
|
|