Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Harmony XD2
|
Type product of component
|
Complete joystick-besturing
|
Korte naam apparaat
|
XD2
|
Bevestigingsdiameter
|
30 mm
|
Materiaal kraag
|
Verchroomd metaal
|
Complementaire kenmerken
Informatie positie operator
|
Alle posities
|
Groef per richting
|
1
|
Informatie richting operator
|
2 richtingen
|
Type en samenstelling contact
|
1 C/O voor snap action
|
Kortsluitbeveiliging
|
10 A gG (gl) Neozed smeltpatroon conform IEC 60947-5-1
|
Aansluitingen - klemmen
|
Vaste schroefklemaansluitingen, 2 x 1,5 mm² met of zonder kabeluiteinde
Vaste schroefklemaansluitingen, 1 x 2,5 mm² met of zonder kabeluiteinde
|
Elektrische levensduur
|
1000000 cycli, AC-15 bij 230 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/u, belastingsfactor: 0,5 conform IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycli, AC-15 bij 127 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/u, belastingsfactor: 0,5 conform IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycli, DC-13 bij 24 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/u, belastingsfactor: 0,5 conform IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycli, DC-13 bij 48 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/u, belastingsfactor: 0,5 conform IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycli, DC-13 bij 120 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/u, belastingsfactor: 0,5 conform IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycli, AC-15 bij 48 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/u, belastingsfactor: 0,5 conform IEC 60947-5-1 appendix C
|
Aanduiding contactcode
|
A600-Q600
|
Overspanningscategorie
|
Klasse I conform IEC 61140
|
Mechanische levensduur
|
1000000 cycli
|
Bevestigingspunt
|
60 x 100 mm
|
Terugverend
|
Tot 0 positie
|
Hoogte
|
127 mm
|
Diepte
|
55 mm
|
Nettogewicht
|
0,27 kg
|
Omgeving
Normen
|
IEC 60947-5-1
|
Productcertificeringen
|
GL
DEMKO
CSA
|
Beschermende behandeling
|
TC
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-40…70 °C
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-25…70 °C
|
Trillingsweerstand
|
25 gn (f= 10…500 Hz) conform IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
50 gn conform IEC 60068-2-27
|
IP-beschermingsgraad
|
IP65 conforming to IEC 60529
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
10,0 cm
|
Package 1 Width
|
10,0 cm
|
Package 1 Length
|
16,5 cm
|
Package 1 Weight
|
303,0 g
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu-informatie
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulariteitsprofiel
|
Geen specifieke recyclering vereist
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
Contractuële waarborg
|