Schneider-Electric Cebeo
 
XD2GA1587401 foto- cebeo
XD2GA1587401
Complete joystick controller, Harmony XD2, 22mm, 4 directions, 4NO per direction, with return position 0/spring return
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Productgamma Harmony XD2
Type product of component Complete joystick-besturing
Korte naam apparaat XD2
Bevestigingsdiameter 22 mm
Materiaal kraag Verchroomd metaal
Complementaire kenmerken
[Ui] nominale isolatiespanning 500 V (vervuilingsgraad 3) conform EN/IEC 60947-1
600 V (vervuilingsgraad 3) conform UL 508
600 V (vervuilingsgraad 3) conform CSA C22.2 Nr 14
[Uimp] nominale stoothoudspanning 6 kV conform EN/IEC 60947-1
Informatie positie operator Alle posities
Groef per richting 1
Informatie richting operator 4 richtingen
Type en samenstelling contact 4 NO voor vertraagd afvallend
Kortsluitbeveiliging 10 A gG (gl) NFC smeltpatroon conform IEC 337-1B
Aansluitingen - klemmen Vaste schroefklemaansluitingen, 2 x 1,5 mm² met of zonder kabeluiteinde
Faston-connectoren, aansluitingsgrootte: 6.3 mm
Vaste schroefklemaansluitingen, 1 x 0.5 mm² met of zonder kabeluiteinde
Vaste schroefklemaansluitingen, 1 x 2,5 mm² met of zonder kabeluiteinde
Elektrische levensduur 1000000 cycli, AC-15 bij 230 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/u, belastingsfactor: 0,5 conform EN/IEC 60947-5-1 bijlage C
1000000 cycli, AC-15 bij 127 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/u, belastingsfactor: 0,5 conform EN/IEC 60947-5-1 bijlage C
1000000 cycli, AC-15 bij 24...48 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/u, belastingsfactor: 0,5 conform EN/IEC 60947-5-1 bijlage C
1000000 cycli, DC-13 bij 24 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/u, belastingsfactor: 0,5 conform EN/IEC 60947-5-1 bijlage C
1000000 cycli, DC-13 bij 48 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/u, belastingsfactor: 0,5 conform EN/IEC 60947-5-1 bijlage C
1000000 cycli, DC-13 bij 120 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/u, belastingsfactor: 0,5 conform EN/IEC 60947-5-1 bijlage C
Aanduiding contactcode A600-Q600
Overspanningscategorie Klasse I conform IEC 536
Mechanische levensduur 1000000 cycli
Bevestigingspunt 90 x 90 mm
Terugverend Tot 0 positie
Terugverend
Hoogte 102 mm
Diepte 59 mm
Nettogewicht 0,445 kg
Ie toegekende bedrijfstroom 0,27 A bij 250 V, DC-13, Q300 conform EN/IEC 60947-5-1
3 A bij 240 V, AC-15, A300
Omgeving
Normen NF C 20-010
NF C 20-030
EN/IEC 60947-5-1
Productcertificeringen CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
Beschermende behandeling TC
Omgevingstemperatuur bij opslag -40…70 °C
Omgevingstemperatuur bij werking -25…70 °C
Trillingsweerstand 5 gn (f= 40…500 Hz) conform IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid 20 gn conform IEC 60068-2-27
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 15,8 cm
Package 1 Width 28,5 cm
Package 1 Length 43,5 cm
Package 1 Weight 445,0 g
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recyclering vereist
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Contractuële waarborg
Garantie 18 maanden