|
|
|
XESD1291
contactblok met terugvering - 2 NO +1 OC - montage vooraan, middelpunt 40 mm
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Harmony XAC
|
Type product of component
|
Contactblok
|
Naam component
|
XESD
|
Type elektrische kring
|
Vermogenskring
|
Toepassing contactblok
|
2-snelheden
|
Type contactblok
|
Dubbel
|
Type operator
|
2 terugverend
|
Compatibiliteit product
|
XACB
|
Mechanische vergrendeling
|
Met mechanische vergrendeling
|
Type en samenstelling contact
|
2 NO + 1 C/O
|
Beschrijving polen
|
2-polig
|
Blokmontage
|
Vooraan gemonteerd
|
Werking contacten
|
Snap action
Trapsgewijs
|
Complementaire kenmerken
Aansluitingen - klemmen
|
Schroefklem aansluitingen, 1 x 2,5 mm² met of zonder kabeluiteinde
Schroefklem aansluitingen, 2 x 1,5 mm² met of zonder kabeluiteinde
|
Horizontale bevestigingsmiddelpunten
|
40 mm
|
Mechanische levensduur
|
500000 cycli
1000000 cycli
|
Ithe conventionele thermische stroom in behuizing
|
12 A
|
[Ui] nominale isolatiespanning
|
600 V conform CSA
|
[Uimp] nominale stoothoudspanning
|
6 kV conform IEC 60947-1
|
Bedrijfskracht
|
17 N
|
Kortsluitbeveiliging
|
10 A beveiliging met zekering via patroon zekering type aM
|
Nominaal bedrijfsvermogen in W
|
2200 W AC-3 bij 240 V conform IEC 60947-3 appendix A
2200 W AC-4 bij 400 V conform IEC 60947-3 appendix A
|
Nominaal vermogen in hp
|
2 pk bij 240 V, CSA gecertificeerd
3 pk bij 600 V, CSA gecertificeerd
5 pk bij 400 V, CSA gecertificeerd
|
Elektrische levensduur
|
300000 cycli AC-3, 2200 W bij 240 V, gebruiksnelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor = 0,4 conform IEC 60947-3 appendix A
300000 cycli AC-3, 2200 W bij 400 V, gebruiksnelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor = 0,4 conform IEC 60947-3 appendix A
300000 cycli AC-4, 2200 W bij 240 V, gebruiksnelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor = 0,4 conform IEC 60947-3 appendix A
300000 cycli AC-4, 2200 W bij 400 V, gebruiksnelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor = 0,4 conform IEC 60947-3 appendix A
500000 cycli AC-3, 1500 W bij 240 V, gebruiksnelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor = 0,4 conform IEC 60947-3 appendix A
500000 cycli AC-4, 1500 W bij 240 V, gebruiksnelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor = 0,4 conform IEC 60947-3 appendix A
800000 cycli AC-3, 1500 W bij 400 V, gebruiksnelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor = 0,4 conform IEC 60947-3 appendix A
800000 cycli AC-4, 1500 W bij 400 V, gebruiksnelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor = 0,4 conform IEC 60947-3 appendix A
|
Beschrijving klemmen ISO nr 1
|
(13-14)NO
B
(23-24)NO
(51-52-54)OC
|
Beschrijving klemmen ISO nr 2
|
B
(43-44)NO
(61-62-64)OC
(33-34)NO
|
Terminalidentifier
|
(13-14)NO
(11-12)NC
|
Nettogewicht
|
0,19 kg
|
Omgeving
Normen
|
IEC 60947-3
CSA C22.2 Nr 14
EN 60947-3
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-25…70 °C
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-40…70 °C
|
Trillingsweerstand
|
15 gn (f= 10…500 Hz) conform IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
100 gn conform IEC 60068-2-27
|
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken
|
Klasse II conform IEC 61140
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,000 cm
|
Package 1 Width
|
7,000 cm
|
Package 1 Length
|
9,000 cm
|
Package 1 Weight
|
188,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
42
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
8,292 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
336
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
74,336 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
Contractuële waarborg
|
|