|
XESP2051
CONTACTELEMENT
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Telemecanique eindschakelaars XC Standard
|
Naam reeks
|
Standaard formaat
|
Type product of component
|
Contactblok eindschakelaar
|
Korte naam apparaat
|
XESP
|
Aantal polen
|
1
|
Werking contacten
|
Open-dicht, gelijktijdig
|
Type en samenstelling contact
|
1 C/O
|
Complementaire kenmerken
Elektrische aansluiting
|
Schroefklemmen, klemvermogen: 1 x 0,75...2 x 1,5 mm²
|
Vorm isolatie contacten
|
Za
|
Legering contacten
|
Contacten geplatineerd zilver
|
Positieve opening
|
Zonder
|
Minimale activeringssnelheid
|
0,01 mm/s
|
Maximale weerstand onbalans
|
25 mOhm conform IEC 60255-7 categorie 3
|
Elektrische levensduur
|
5000000 cycli, DC-13 120 V, 4 W, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycli, DC-13 24 V, 10 W, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycli, DC-13 48 V, 7 W, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform IEC 60947-5-1 appendix C
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,5 cm
|
Package 1 Width
|
7,0 cm
|
Package 1 Length
|
7,0 cm
|
Package 1 Weight
|
21,0 g
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
EU-verklaring RoHS
|
Kwikvrij
|
Ja
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Circulariteitsprofiel
|
Geen specifieke recyclering vereist
|
Contractuële waarborg
|