|
XS618B1MAL2
inductieve naderingsschakelaar XS6 - cilindrisch M18 - Sn 8 mm - kabel 2 m
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Naam reeks
|
Algemeen doel
|
Type sensor
|
Inductieve afstandssensor
|
Naam sensor
|
XS6
|
Sensorontwerp
|
Cilindervormig M18
|
Formaat
|
62 mm
|
Samenstelling lichaam
|
Vast
|
Verzonken monteerbaarheid
|
Verzonken monteerbaar
|
Materiaal
|
Metaal
|
Type uitgangssignaal
|
Discreet
|
Bedradingstechniek
|
2-draads
|
Nominale perceptieafstand
|
8 mm
|
Digitale uitgangsfunctie
|
1 NO
|
Uitvoercircuit type
|
AC/DC
|
Elektrische aansluiting
|
Kabel
|
Kabellengte
|
2 m
|
[Us] nominale voedingsspanning
|
24...240 V AC/DC 50/60 Hz
|
Schakelvermogen in mA
|
5...200 mA DC
5...300 mA AC
|
IP-beschermingsgraad
|
IP68 dubbel geïsoleerd conform IEC 60529
IP69K conform DIN 40050
|
Complementaire kenmerken
Type schroefdraad
|
M18 x 1
|
Detectiezone
|
Frontaal
|
Materiaal frontplaat
|
PPS
|
Materiaal kast
|
Vernikkeld messing
|
Detectiebereik
|
> 4...8 mm
|
Werkingszone
|
0…6,4 mm
|
Differentiaalslag
|
1...15% van Sr
|
Kabelsamenstelling
|
2 x 0,34 mm²
|
Isolatiemateriaal draden
|
PVC
|
Status LED
|
Uitvoerstatus: 1 LED (geel)
|
Voedingsspanningsgrenzen
|
20…264 V AC/DC
|
Maximale reststroom
|
0,8 mA open toestand
|
Schakelfrequentie
|
<= 1000 Hz DC
<= 25 Hz AC
|
Maximum voltage drop
|
<5,5 V (gesloten)
|
Maximale vertraging eerst
|
25 ms
|
Maximale responsie bij vertraging
|
0,5 ms
|
Maximale vertragingsrecuperatie
|
0,5 ms
|
Markering
|
CE
|
Lengte schroefdraad
|
52 mm
|
Lengte
|
62 mm
|
Nettogewicht
|
0,12 kg
|
Omgeving
Productcertificeringen
|
CSA
UL
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-25…70 °C
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-40…85 °C
|
Trillingsweerstand
|
25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conform IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
50 gn voor 11 ms conform IEC 60068-2-27
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,200 cm
|
Package 1 Width
|
9,700 cm
|
Package 1 Length
|
13,200 cm
|
Package 1 Weight
|
105,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
44
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
5,200 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
352
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
56,444 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Circulariteitsprofiel
|
Informatie over einde levensduur
|
Contractuële waarborg
|