|
XS618B1PBM12
inductievenaderingsschakelaar XS6 - cilindrisch M18 - Sn 8 mm - connector M12
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Naam reeks
|
Algemeen doel
|
Type sensor
|
Inductieve afstandssensor
|
Apparaattoepassing
|
Mobiele uitrusting
|
Naam sensor
|
XS6
|
Sensorontwerp
|
Cilindervormig M18
|
Formaat
|
74 mm
|
Samenstelling lichaam
|
Vast
|
Verzonken monteerbaarheid
|
Verzonken monteerbaar
|
Materiaal
|
Metaal
|
Type uitgangssignaal
|
Discreet
|
Bedradingstechniek
|
3-draads
|
Nominale perceptieafstand
|
8 mm
|
Digitale uitgangsfunctie
|
1 NC
|
Uitvoercircuit type
|
DC
|
Discreet uitgangstype
|
PNP
|
Elektrische aansluiting
|
Stekker M12, 4 pennen
|
[Us] nominale voedingsspanning
|
12...48 V DC met beveiliging omgekeerde polariteit
|
Schakelvermogen in mA
|
<= 200 mA DC met overbelastings- en kortsluitbeveiliging
|
IP-beschermingsgraad
|
IP67 conforming to IEC 60529
IP69K conform DIN 40050
|
Complementaire kenmerken
Type schroefdraad
|
M18 x 1
|
Detectiezone
|
Frontaal
|
Materiaal frontplaat
|
PPS
|
Materiaal kast
|
Vernikkeld messing
|
Detectiebereik
|
> 4...8 mm
|
Werkingszone
|
0…6,4 mm
|
Differentiaalslag
|
1...15% van Sr
|
Status LED
|
Uitvoerstatus: 1 LED (geel)
|
Voedingsspanningsgrenzen
|
10…58 V DC
|
Schakelfrequentie
|
<= 1000 Hz
|
Maximum voltage drop
|
<2 V (gesloten)
|
Stroomverbruik
|
<= 10 mA geen belasting
|
Maximale vertraging eerst
|
10 ms
|
Maximale responsie bij vertraging
|
0,3 ms
|
Maximale vertragingsrecuperatie
|
0,7 ms
|
Markering
|
CE
|
Lengte schroefdraad
|
52 mm
|
Lengte
|
74 mm
|
Nettogewicht
|
0,04 kg
|
Omgeving
Productcertificeringen
|
UL
CSA
E2
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-25…70 °C
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-40…85 °C
|
Trillingsweerstand
|
25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conform IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
50 gn voor 11 ms conform IEC 60068-2-27
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,600 cm
|
Package 1 Width
|
4,900 cm
|
Package 1 Length
|
11,800 cm
|
Package 1 Weight
|
60,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
44
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
3,203 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Circulariteitsprofiel
|
Informatie over einde levensduur
|
Contractuële waarborg
|