|
XS7C4A1MPG13
inductieve sensor XS7 40x40x117 - PBT - Sn15mm - 24..240VAC/DC - klemmen
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Naam reeks
|
Algemeen doel
|
Type sensor
|
Inductieve afstandssensor
|
Apparaattoepassing
|
-
|
Naam sensor
|
XS7
|
Sensorontwerp
|
Vorm 40 x 40 x 117
|
Formaat
|
117 mm
|
Samenstelling lichaam
|
Vast
|
Verzonken monteerbaarheid
|
Verzonken monteerbaar
|
Materiaal
|
Kunststof
|
Materiaal kast
|
PBT
|
Type uitgangssignaal
|
Discreet
|
Bedradingstechniek
|
2-draads
|
Nominale perceptieafstand
|
15 mm
|
Digitale uitgangsfunctie
|
1 NO of 1 NC programmeerbaar
|
Uitvoercircuit type
|
AC/DC
|
Elektrische aansluiting
|
Schroefklemmen, 4 x 1,5 mm²
|
[Us] nominale voedingsspanning
|
24...240 V AC 50/60 Hz
24...240 V DC
|
Schakelvermogen in mA
|
5...200 mA DC
5...300 mA AC
|
IP-beschermingsgraad
|
IP67 conforming to IEC 60529
IP65 conforming to IEC 60529
IP69K conform DIN 40050
|
Complementaire kenmerken
Detectiezone
|
Kop oriënteerbaar 5 standen
|
Materiaal frontplaat
|
PBT
|
Werkingszone
|
0…12 mm
|
Differentiaalslag
|
3 &15% van Sr
|
Herhalingsnauwkeurigheid
|
<= 3% van Sr
|
Nummer kabelinvoer
|
1 ingang schroefdraad voor PG13.5 kabelwartel
|
Status LED
|
Toevoer aan: 1 LED (groen)
Uitvoerstatus: 1 LED (geel)
|
Voedingsspanningsgrenzen
|
20…264 V AC/DC
|
Maximale reststroom
|
1,5 mA open toestand 120 V
0,6 mA open toestand 24 V
|
Schakelfrequentie
|
<= 25 Hz AC
<= 50 Hz DC
|
Maximum voltage drop
|
<5,5 V (gesloten)
|
Maximale vertraging eerst
|
7,5 ms
|
Maximale responsie bij vertraging
|
1,2 ms
|
Maximale vertragingsrecuperatie
|
1,8 ms
|
Markering
|
CE
|
Hoogte
|
40 mm
|
Lengte
|
40 mm
|
Breedte
|
117 mm
|
Nettogewicht
|
0,244 kg
|
Omgeving
Productcertificeringen
|
UL
CSA
CCC
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-25…70 °C
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-40…85 °C
|
Trillingsweerstand
|
25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conform IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
50 gn voor 11 ms conform IEC 60068-2-27
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,500 cm
|
Package 1 Width
|
4,500 cm
|
Package 1 Length
|
14,500 cm
|
Package 1 Weight
|
244,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
28
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
7,272 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
448
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
125,092 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Circulariteitsprofiel
|
Geen specifieke recyclering vereist
|
Contractuële waarborg
|