|
|
|
XS8C4A4PCP20
inductieve sensor XS8 40x40x117 - PBT - Sn40mm - 12..48VDC - klemmen
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Naam reeks
|
Algemeen doel
|
Type sensor
|
Inductieve afstandssensor
|
Apparaattoepassing
|
Mobiele uitrusting
|
Naam sensor
|
XS8
|
Sensorontwerp
|
Vorm 40 x 40 x 117
|
Formaat
|
117 mm
|
Samenstelling lichaam
|
Vast
|
Verzonken monteerbaarheid
|
Niet verzonken monteerbaar
|
Materiaal
|
Kunststof
|
Materiaal kast
|
PBT
|
Type uitgangssignaal
|
Discreet
|
Bedradingstechniek
|
4-draads
|
Nominale perceptieafstand
|
40 mm
|
Digitale uitgangsfunctie
|
1 NO + 1 NC
|
Uitvoercircuit type
|
DC
|
Discreet uitgangstype
|
PNP
|
Elektrische aansluiting
|
Schroefklemmen, 4 x 1,5 mm²
|
[Us] nominale voedingsspanning
|
12...48 V DC met beveiliging omgekeerde polariteit
|
Schakelvermogen in mA
|
<= 200 mA met overbelastings- en kortsluitbeveiliging
|
IP-beschermingsgraad
|
IP67 conforming to IEC 60529
IP65 conforming to IEC 60529
IP69K conform DIN 40050
|
Complementaire kenmerken
Veiligheidsniveau
|
SIL 2 conform IEC 61508
PL = d conform ISO 13849-1
SILCL 2 conform IEC 62061
|
Veiligheid van de betrouwbaarheid data
|
MTTFd = 1546 jaar
PFHd = 7,4E-8 1/h
SFF = 92%
DC = 75% met geschikte veiligheidscontroller
|
Detectiezone
|
Kop oriënteerbaar 5 standen
|
Materiaal frontplaat
|
PBT
|
Werkingszone
|
0…32 mm
|
Differentiaalslag
|
3 &15% van Sr
|
Herhalingsnauwkeurigheid
|
<= 3% van Sr
|
Nummer kabelinvoer
|
1 ingang schroefdraad voor M20 x 1.5 kabelwartel
|
Status LED
|
Toevoer aan: 1 LED (groen)
Uitvoerstatus: 1 LED (geel)
|
Voedingsspanningsgrenzen
|
10…58 V DC
|
Schakelfrequentie
|
<= 200 Hz
|
Maximum voltage drop
|
<2 V (gesloten)
|
Stroomverbruik
|
0...15 mA geen belasting
|
Maximale vertraging eerst
|
7,5 ms
|
Maximale responsie bij vertraging
|
1,4 ms
|
Maximale vertragingsrecuperatie
|
2,5 ms
|
Markering
|
CE
|
Hoogte
|
40 mm
|
Lengte
|
40 mm
|
Breedte
|
117 mm
|
Nettogewicht
|
0,244 kg
|
Omgeving
Productcertificeringen
|
TÜV
UL
CSA
E2
CCC
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-25…70 °C
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-40…85 °C
|
Trillingsweerstand
|
25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conform IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
50 gn voor 11 ms conform IEC 60068-2-27
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
14,5 cm
|
Package 1 Width
|
5 cm
|
Package 1 Length
|
5 cm
|
Package 1 Weight
|
264 g
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Circulariteitsprofiel
|
Geen specifieke recyclering vereist
|
Contractuële waarborg
|
|