|
XSAV11801
inductieve sensor XSA - cilindrisch M30 - 120..3000 cy/min - Sn 10 mm - 2m kab.
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Naam reeks
|
Toepassing
|
Type product of component
|
Sensor
|
Type sensor
|
Inductieve afstandssensor
|
Apparaattoepassing
|
Rotatiecontrole
|
Naam sensor
|
XSA
|
Sensorontwerp
|
Cilindervormig M30
|
Formaat
|
81 mm
|
Samenstelling lichaam
|
Vast
|
Verzonken monteerbaarheid
|
Verzonken monteerbaar
|
Materiaal
|
Metaal
|
Materiaal kast
|
Vernikkeld messing
|
Type uitgangssignaal
|
Discreet
|
Bedradingstechniek
|
2-draads
|
Nominale perceptieafstand
|
10 mm
|
Digitale uitgangsfunctie
|
1 NC
|
Uitvoercircuit type
|
AC/DC
|
Elektrische aansluiting
|
Kabel
|
Kabellengte
|
2 m
|
[Us] nominale voedingsspanning
|
24...210 V DC
24...240 V AC 50/60 Hz
|
Schakelvermogen in mA
|
5...200 mA DC
5...350 mA AC
|
IP-beschermingsgraad
|
IP67 conform IEC 60529
|
Complementaire kenmerken
Type schroefdraad
|
M30 x 1,5
|
Detectiezone
|
Frontaal
|
Materiaal frontplaat
|
PPS
|
Detectiebereik
|
> 8...15 mm
|
Aanpasbaar frequentiebereik
|
6…150 cyc/mn
|
Werkingszone
|
0…8 mm
|
Differentiaalslag
|
3...15% van Fr
|
Herhalingsnauwkeurigheid
|
3% van Sr
|
Kabelsamenstelling
|
2 x 0,34 mm²
|
Isolatiemateriaal draden
|
PVC
|
Status LED
|
Uitvoerstatus: 1 LED (rood)
|
Voedingsspanningsgrenzen
|
20…264 V AC/DC
|
Maximale reststroom
|
1,5 mA open toestand
|
Schakelfrequentie
|
<= 100 Hz
|
Maximum voltage drop
|
<5,7 V (gesloten)
|
Aanloopvertraging bij opstart
|
9 s standaard
|
Markering
|
CE
|
Lengte schroefdraad
|
67 mm
|
Lengte
|
81 mm
|
Nettogewicht
|
0,3 kg
|
Omgeving
Productcertificeringen
|
UL
CSA
CCC
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-25…70 °C
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-40…85 °C
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,100 cm
|
Package 1 Width
|
9,500 cm
|
Package 1 Length
|
13,200 cm
|
Package 1 Weight
|
226,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
22
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
5,230 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Circulariteitsprofiel
|
Informatie over einde levensduur
|
Contractuële waarborg
|