|
XU5M18AB20D
foto-elektrische sensor - diffuus - Sn 5..40 cm - M12-connector
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Telemecanique foto-elektrische sensoren XU
|
Naam reeks
|
Toepassing goederenbehandeling
|
Type elektronische sensor
|
Foto-elektrische sensor
|
Naam sensor
|
XU5
|
Sensorontwerp
|
Cilindervormig M18
|
Detectiesysteem
|
Taster
|
Materiaal
|
Metaal
|
Type direct-zicht
|
Axiaal
|
Type uitgangssignaal
|
Analoog
|
Type kring voedingsspanning
|
DC
|
Bedradingstechniek
|
3-draads
|
Discreet uitgangstype
|
PNP
|
Analoog uitgangsbereik
|
4...20 mA
|
Elektrische aansluiting
|
1 mannelijke connector M12, 4 pennen
|
Productspecifieke toepassing
|
-
|
Emissie
|
Infrarood taster
|
Nominale perceptieafstand
|
0,05…0,4 m taster
|
Complementaire kenmerken
Materiaal kast
|
Vernikkeld messing
|
Materiaal lens
|
PMMA
|
Maximale perceptieafstand
|
0,4 m
|
Bijkomende uitgang
|
Met analoge uitgang
|
Status LED
|
1 LED (groen) voor uitvoerstatus
|
[Us] nominale voedingsspanning
|
12...24 V DC met beveiliging omgekeerde polariteit
|
Voedingsspanningsgrenzen
|
10…30 V DC
|
Schakelvermogen in mA
|
4...20 mA
|
Schakelfrequentie
|
<= 20 Hz
|
Stroomverbruik
|
<= 30 mA geen belasting
|
Maximale vertraging eerst
|
50 ms
|
Instelling
|
Aanpassing gevoeligheid met potentiomter
|
Diameter
|
18 mm
|
Lengte
|
95 mm
|
Nettogewicht
|
0,075 kg
|
Omgeving
Productcertificeringen
|
CE
UL
CSA
|
Omgevingstemperatuur voor werking
|
-25…55 °C
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-40…70 °C
|
Trillingsweerstand
|
25 gn, amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conform IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
30 gn (duur = 11 ms) conform IEC 60068-2-27
|
IP-beschermingsgraad
|
IP67 conform IEC 60529
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,4 cm
|
Package 1 Width
|
9,2 cm
|
Package 1 Length
|
4,2 cm
|
Package 1 Weight
|
88,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
22
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
15,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
2,154 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Contractuële waarborg
|