|
XUJB06031H60
foto-elektrische sensor - reflectie - Sn 6 m - NO - Pg 9
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Telemecanique foto-elektrische sensoren XU
|
Naam reeks
|
Applicatie tertiaire sector
|
Type elektronische sensor
|
Foto-elektrische sensor
|
Productspecifieke toepassing
|
Zoemer signalering
|
Naam sensor
|
XUJ
|
Sensorontwerp
|
Compact
|
Materiaal
|
Kunststof
|
Detectiesysteem
|
Reflex
|
Emissie
|
Infrarood
|
Nominale perceptieafstand
|
6 m met reflector Ø 80 mm
|
Bedradingstechniek
|
4-draads
|
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid
|
1
|
Complementaire kenmerken
Materiaal kast
|
PEI
|
Type uitgangssignaal
|
Discreet
|
Uitgangstype
|
Relais
|
Digitale uitgangsfunctie
|
1 NO
|
Beheer uitgangsfunctie
|
Donker
|
Elektrische aansluiting
|
Schroefklemmen, maximum: 1 x 1,5 mm²
|
Ingang kabel
|
1 ingang voor Pg 9 kabelwartel
|
Signaliseerfunctie
|
Zoemer
|
Status LED
|
Uitvoerstatus: 1 LED (geel)
|
Type kring voedingsspanning
|
AC/DC
|
[Us] nominale voedingsspanning
|
24...240 V AC
24...48 V DC
|
Voedingsspanningsgrenzen
|
20…264 V AC
20…60 V DC
|
Uitgangsspanning
|
<= 250 V AC
<= 30 V DC
|
Schakelvermogen in mA
|
0.5 A (cos φ = 0,4 voor 0,5 miljoen cycli bij 1 werkcyclus per seconde en bij 250 V)
2 A (cos φ = 1 voor 1 miljoen cycli bij 1 werkcyclus per seconde)
|
Schakelfrequentie
|
<= 20 Hz
|
Stroomverbruik in W
|
2 W
|
Bereik tijdvertraging
|
0.3...3 s
|
Maximale vertraging eerst
|
60 ms
|
Maximale responsie bij vertraging
|
25 ms
|
Maximale vertragingsrecuperatie
|
25 ms
|
Elektrische levensduur
|
1000000 cycli, wisselvermogen: 2000 mA, cos f = 1, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 250 V
500000 cycli, wisselvermogen: 500 mA, cos f = 0,4, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 250 V
|
Diepte
|
69 mm
|
Hoogte
|
85 mm
|
Breedte
|
28 mm
|
Nettogewicht
|
0,33 kg
|
Omgeving
Productcertificeringen
|
CE
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-25…55 °C
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-40…70 °C
|
Trillingsweerstand
|
7 gn, amplitude = +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) conform IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
30 gn (duur = 11 ms) conform IEC 60068-2-27
|
IP-beschermingsgraad
|
IP40 dubbel geïsoleerd conform IEC 60529
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6 cm
|
Package 1 Width
|
18 cm
|
Package 1 Length
|
20 cm
|
Package 1 Weight
|
339 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
40 cm
|
Package 2 Length
|
60 cm
|
Package 2 Weight
|
8,941 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet aan vrijstellingen
|
Kwikvrij
|
Ja
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
Contractuële waarborg
|