|
XUK0AKSAL10
foto-elektrische sensor - universeel - Sn 0..30 m - NO of NC - kabel 10 m
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Telemecanique foto-elektrische sensoren XU
|
Naam reeks
|
Algemeen gebruik multimode
|
Type elektronische sensor
|
Foto-elektrische sensor
|
Naam sensor
|
XUK
|
Sensorontwerp
|
Compact 50 x 50
|
Detectiesysteem
|
Multimode
|
Materiaal
|
Kunststof
|
Type uitgangssignaal
|
Discreet
|
Type kring voedingsspanning
|
DC
|
Bedradingstechniek
|
3-draads
|
Discreet uitgangstype
|
PNP of NPN
|
Digitale uitgangsfunctie
|
1 NO of 1 NC programmeerbaar
|
Elektrische aansluiting
|
Kabel
|
Kabellengte
|
10 m
|
Productspecifieke toepassing
|
-
|
Emissie
|
Infrarood taster
Infrarood verspreiden met achtergrondonderdrukking
Infrarood thru-beam
Rood gepolariseerde reflex
|
Nominale perceptieafstand
|
4 m gepolariseerde reflex reflector XUZC50 nodig
30 m thru-beam need a transmitter XUK0AKSAL10T
0,28 m verspreiden met achtergrondonderdrukking
0,8 m taster
|
Complementaire kenmerken
Materiaal kast
|
PBT
|
Materiaal lens
|
PMMA
|
Maximale perceptieafstand
|
35 m thru-beam
0,28 m verspreiden met achtergrondonderdrukking
1,2 m taster
5,7 m gepolariseerde reflex
|
Uitgangstype
|
Vaste toestand
|
Bijkomende uitgang
|
Met alarmuitgang, <= 50 mA met overbelastings- en kortsluitbeveiliging
|
Isolatiemateriaal draden
|
PvR
|
Status LED
|
1 LED (groen) voor voeding
1 LED (rood) voor instabiliteit
1 LED (geel) voor uitvoerstatus
|
[Us] nominale voedingsspanning
|
12...24 V DC met beveiliging omgekeerde polariteit
|
Voedingsspanningsgrenzen
|
10…36 V DC
|
Schakelvermogen in mA
|
<= 100 mA (overbelastings- en kortsluitbeveiliging)
|
Schakelfrequentie
|
<= 250 Hz
|
Maximum voltage drop
|
<1,5 V (gesloten status)
|
Stroomverbruik
|
<= 35 mA geen belasting
|
Maximale vertraging eerst
|
200 ms
|
Maximale responsie bij vertraging
|
2 ms
|
Maximale vertragingsrecuperatie
|
2 ms
|
Instelling
|
Self-teaching
|
Diepte
|
50 mm
|
Hoogte
|
50 mm
|
Breedte
|
18 mm
|
Omgeving
Productcertificeringen
|
CSA
UL
CE
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-25…55 °C
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-40…70 °C
|
Trillingsweerstand
|
7 gn, amplitude = +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) conform IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
30 gn (duur = 11 ms) conform IEC 60068-2-27
|
IP-beschermingsgraad
|
IP65 dubbel geïsoleerd conform IEC 60529
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,0 cm
|
Package 1 Width
|
14,0 cm
|
Package 1 Length
|
15,0 cm
|
Package 1 Weight
|
518,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
6,648 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Contractuële waarborg
|