|
|
|
XUK1ARCNL2H60
foto-elek. sensor - XUK - controlestroom
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Telemecanique foto-elektrische sensoren XU
|
Naam reeks
|
Applicatie tertiaire sector
|
Type elektronische sensor
|
Foto-elektrische sensor
|
Productspecifieke toepassing
|
Toegangsdetectie
|
Naam sensor
|
XUK
|
Sensorontwerp
|
Compact 50 x 50
|
Bijkomende informatie
|
Folder Frans/Engels
|
Materiaal
|
Kunststof
|
Detectiesysteem
|
Reflex
|
Emissie
|
Infrarood reflex
|
Nominale perceptieafstand
|
7 m met 50 x 50 mm reflector
|
Bedradingstechniek
|
5-draads
|
Kabellengte
|
2 m
|
Complementaire kenmerken
Samenstelling kit
|
Foto-elektrische reflexsensor
Bevestigingsbeugel
Montage-instructies
50 x 50 mm reflector
|
Materiaal kast
|
PBT
|
Materiaal lens
|
PMMA
|
Type uitgangssignaal
|
Discreet
|
Uitgangstype
|
Relais
|
Discreet uitgangstype
|
1 C/O
|
Beheer uitgangsfunctie
|
Licht
|
Elektrische aansluiting
|
Kabel
|
Isolatiemateriaal draden
|
PVC
|
Status LED
|
Uitvoerstatus: 1 LED
|
Type kring voedingsspanning
|
AC/DC
|
[Us] nominale voedingsspanning
|
24...240 V AC/DC met beveiliging omgekeerde polariteit
|
Voedingsspanningsgrenzen
|
20…264 V AC/DC
|
Uitgangsspanning
|
250 V AC
|
Schakelvermogen in mA
|
3 A
|
Schakelfrequentie
|
< 20 Hz
|
Stroomverbruik in W
|
2 W
|
Maximale vertraging eerst
|
60 ms
|
Maximale responsie bij vertraging
|
25 ms
|
Maximale vertragingsrecuperatie
|
25 ms
|
Nettogewicht
|
0,3 kg
|
Omgeving
Productcertificeringen
|
UL
CSA
CE
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-25…55 °C
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-40…70 °C
|
Trillingsweerstand
|
7 gn, amplitude = +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) conform IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
30 gn (duur = 11 ms) conform IEC 60068-2-27
|
IP-beschermingsgraad
|
IP65 conform IEC 60529 (dubbele isolatie)
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,000 cm
|
Package 1 Width
|
17,500 cm
|
Package 1 Length
|
20,000 cm
|
Package 1 Weight
|
363,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
81
|
Package 2 Height
|
75,000 cm
|
Package 2 Width
|
60,000 cm
|
Package 2 Length
|
80,000 cm
|
Package 2 Weight
|
42,484 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet aan vrijstellingen
|
Kwikvrij
|
Ja
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
Contractuële waarborg
|
|