|
|
|
XUK2ARCNL2R
foto-elektrische sensor - doorgaand - Sn 20 m - NC + NO - kabel 2 m
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Telemecanique foto-elektrische sensoren XU
|
Naam reeks
|
Algemeen gebruik multimode
|
Type elektronische sensor
|
Fotocel ontvanger
|
Naam sensor
|
XUK
|
Sensorontwerp
|
Compact 50 x 50
|
Detectiesysteem
|
Thru-beam
|
Materiaal
|
Kunststof
|
Type uitgangssignaal
|
Discreet
|
Type kring voedingsspanning
|
AC/DC
|
Bedradingstechniek
|
5-draads
|
Digitale uitgangsfunctie
|
1 NC+ 1 NO
|
Elektrische aansluiting
|
Kabel
|
Kabellengte
|
2 m
|
Productspecifieke toepassing
|
-
|
Emissie
|
Infrarood thru-beam
|
Nominale perceptieafstand
|
30 m thru-beam need a transmitter XUK2ARCNL2T
|
Complementaire kenmerken
Materiaal kast
|
PBT
|
Materiaal lens
|
PMMA
|
Maximale perceptieafstand
|
45 m thru-beam
|
Uitgangstype
|
Relais
|
Bijkomende uitgang
|
Zonder
|
Isolatiemateriaal draden
|
PVC
|
Status LED
|
1 LED (geel) voor uitvoerstatus
|
[Us] nominale voedingsspanning
|
24...240 V AC/DC
|
Voedingsspanningsgrenzen
|
20…264 V AC/DC
|
Schakelvermogen in mA
|
3 A (cos φ = 1 voor 0,5 miljoen cycli bij 1 werkcyclus per seconde en bij 250 V)
|
Schakelfrequentie
|
<= 20 Hz
|
Maximum voltage drop
|
<1,5 V (gesloten status)
|
Stroomverbruik in W
|
2 W AC
|
Maximale vertraging eerst
|
60 ms
|
Maximale responsie bij vertraging
|
25 ms
|
Maximale vertragingsrecuperatie
|
25 ms
|
Instelling
|
Zonder aanpassing gevoeligheid
|
Elektrische levensduur
|
500000 cycli, cos f = 1, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 250 V
|
Diepte
|
50 mm
|
Hoogte
|
50 mm
|
Breedte
|
18 mm
|
Nettogewicht
|
0,07 kg
|
Omgeving
Productcertificeringen
|
CE
CSA
UL
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-25…55 °C
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-40…70 °C
|
Trillingsweerstand
|
7 gn, amplitude = +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) conform IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
30 gn (duur = 11 ms) conform IEC 60068-2-27
|
IP-beschermingsgraad
|
IP65 dubbel geïsoleerd conform IEC 60529
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,008 cm
|
Package 1 Width
|
9,792 cm
|
Package 1 Length
|
12,972 cm
|
Package 1 Weight
|
181,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
22
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
4,49 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
352
|
Package 3 Height
|
75 cm
|
Package 3 Width
|
60 cm
|
Package 3 Length
|
80 cm
|
Package 3 Weight
|
83 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Contractuële waarborg
|
|