Schneider-Electric Cebeo
XUM8ANCNL2 foto- cebeo
XUM8ANCNL2
foto-elektrische sensor - XUM - BGS - Sn1m - 12..24VDC - kabel 2m
VANDAAG
MEI 19, 2024
Einde van Commercialisering
AUG 01, 2023
Hoofdkenmerken
Productgamma Telemecanique foto-elektrische sensoren XU
Naam reeks Algemeen gebruik multimode
Type elektronische sensor Foto-elektrische sensor
Naam sensor XUM
Sensorontwerp Miniatuur
Detectiesysteem Verspreiden met achtergrondonderdrukking
Materiaal Kunststof
Type uitgangssignaal Discreet
Type kring voedingsspanning DC
Bedradingstechniek 3-draads
Discreet uitgangstype NPN
Digitale uitgangsfunctie 1 NO of 1 NC programmeerbaar
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2 m
Productspecifieke toepassing -
Emissie Rood verspreiden met achtergrondonderdrukking
Nominale perceptieafstand 0,3 m verspreiden met achtergrondonderdrukking
Complementaire kenmerken
Materiaal kast PBT
Materiaal lens PC
Maximale perceptieafstand 0,3 m verspreiden met achtergrondonderdrukking
Uitgangstype Vaste toestand
Isolatiemateriaal draden PVC
Status LED 1 LED (groen) voor instabiliteit
1 LED (oranje) voor uitvoerstatus
[Us] nominale voedingsspanning 12...24 V DC met beveiliging omgekeerde polariteit
Voedingsspanningsgrenzen 10…30 V DC
Schakelvermogen in mA <= 100 mA (overbelastings- en kortsluitbeveiliging)
Maximum voltage drop <2 V (gesloten status)
Stroomverbruik <= 20 mA geen belasting
Maximale vertraging eerst 100 ms
Maximale responsie bij vertraging 1 ms
Instelling Instelling gevoeligheid met potentiometer
Diepte 20 mm
Hoogte 33 mm
Lengte 11 mm
Breedte 11 mm
Nettogewicht 0,035 kg
Omgeving
Productcertificeringen CE
cURus
Omgevingstemperatuur voor werking -25…55 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag -30…70 °C
Immuniteit voor omgevingslicht 3000 lux natuurlijk licht
3000 lux gloeilicht
Trillingsweerstand 20 gn, amplitude = +/-1,5 mm (f = 10…500 Hz) conform IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid 50 gn (duur = 11 ms) conform IEC 60068-2-27
IP-beschermingsgraad IP67 conform IEC 60529
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,54 cm
Package 1 Width 15,24 cm
Package 1 Length 12,7 cm
Package 1 Weight 50 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 48
Package 2 Height 14,1 cm
Package 2 Width 29,6 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 3,131 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 768
Package 3 Height 75 cm
Package 3 Width 60 cm
Package 3 Length 80 cm
Package 3 Weight 58 kg
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Contractuële waarborg
Garantie 18 months