|
XUM8APCNL2
foto-elektrische sensor - XUM - BGS - Sn1m - 12..24VDC - kabel 2m
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Telemecanique foto-elektrische sensoren XU
|
Naam reeks
|
Algemeen gebruik multimode
|
Type elektronische sensor
|
Foto-elektrische sensor
|
Naam sensor
|
XUM
|
Sensorontwerp
|
Miniatuur
|
Detectiesysteem
|
Verspreiden met achtergrondonderdrukking
|
Materiaal
|
Kunststof
|
Type uitgangssignaal
|
Discreet
|
Type kring voedingsspanning
|
DC
|
Bedradingstechniek
|
3-draads
|
Discreet uitgangstype
|
PNP
|
Digitale uitgangsfunctie
|
1 NO of 1 NC programmeerbaar
|
Elektrische aansluiting
|
Kabel
|
Kabellengte
|
2 m
|
Productspecifieke toepassing
|
-
|
Emissie
|
Rood verspreiden met achtergrondonderdrukking
|
Nominale perceptieafstand
|
0,3 m verspreiden met achtergrondonderdrukking
|
Complementaire kenmerken
Materiaal kast
|
PBT
|
Materiaal lens
|
PC
|
Maximale perceptieafstand
|
0,3 m verspreiden met achtergrondonderdrukking
|
Uitgangstype
|
Vaste toestand
|
Isolatiemateriaal draden
|
PVC
|
Status LED
|
1 LED (geel) voor uitvoerstatus
1 LED (rood) voor instabiliteit
|
[Us] nominale voedingsspanning
|
12...24 V DC
|
Voedingsspanningsgrenzen
|
10…30 V DC
|
Schakelvermogen in mA
|
<= 100 mA (overbelastings- en kortsluitbeveiliging)
|
Schakelfrequentie
|
<= 500 Hz
|
Maximum voltage drop
|
<1,5 V (gesloten status)
|
Stroomverbruik
|
35 mA geen belasting
|
Maximale vertraging eerst
|
30 ms
|
Maximale responsie bij vertraging
|
1 ms
|
Maximale vertragingsrecuperatie
|
1 ms
|
Instelling
|
Zonder aanpassing gevoeligheid
|
Diepte
|
27 mm
|
Hoogte
|
38 mm
|
Lengte
|
11 mm
|
Breedte
|
12 mm
|
Nettogewicht
|
0,08 kg
|
Omgeving
Productcertificeringen
|
UL
CSA
CE
|
Omgevingstemperatuur voor werking
|
-25…55 °C
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-30…70 °C
|
Immuniteit voor omgevingslicht
|
3000 lux natuurlijk licht
3000 lux gloeilicht
|
Trillingsweerstand
|
7 gn, amplitude = +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) conform IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
30 gn (duur = 11 ms) conform IEC 60068-2-27
|
IP-beschermingsgraad
|
IP67 dubbel geïsoleerd conform IEC 60529
IP65 dubbel geïsoleerd conform IEC 60529
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,657 cm
|
Package 1 Width
|
7,694 cm
|
Package 1 Length
|
8,287 cm
|
Package 1 Weight
|
60,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
48
|
Package 2 Height
|
14,0 cm
|
Package 2 Width
|
29,3 cm
|
Package 2 Length
|
39,5 cm
|
Package 2 Weight
|
3,161 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
768
|
Package 3 Height
|
75 cm
|
Package 3 Width
|
60 cm
|
Package 3 Length
|
80 cm
|
Package 3 Weight
|
64 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Contractuële waarborg
|