|
|
|
XUX0ARCTT16
foto-elektrische sensor - universeel - Sn 0..40 m - NO of NC - Pg 16
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Telemecanique foto-elektrische sensoren XU
|
Naam reeks
|
Algemeen gebruik multimode
|
Type elektronische sensor
|
Foto-elektrische sensor
|
Naam sensor
|
XUX
|
Sensorontwerp
|
Compact 92 x 71
|
Detectiesysteem
|
Multimode
|
Materiaal
|
Kunststof
|
Type uitgangssignaal
|
Discreet
|
Type kring voedingsspanning
|
AC/DC
|
Bedradingstechniek
|
5-draads
|
Digitale uitgangsfunctie
|
1 NO of 1 NC programmeerbaar
|
Elektrische aansluiting
|
Schroefklemmen, 1 x 1,5 mm² or 1 x 0,75 mm² met adapter
|
Productspecifieke toepassing
|
-
|
Emissie
|
Infrarood taster
Infrarood verspreiden met achtergrondonderdrukking
Infrarood thru-beam
Rood gepolariseerde reflex
|
Nominale perceptieafstand
|
11 m gepolariseerde reflex reflector XUZC50 nodig
40 m thru-beam need a transmitter XUX0ARCTT16T
2 m taster
1,3 m verspreiden met achtergrondonderdrukking
|
Complementaire kenmerken
Materiaal kast
|
PBT
|
Materiaal lens
|
PMMA
|
Maximale perceptieafstand
|
15 m gepolariseerde reflex
3 m taster
60 m thru-beam
1,3 m verspreiden met achtergrondonderdrukking
|
Uitgangstype
|
Relais
|
Bijkomende uitgang
|
Met alarmuitgang, <= 100 mA met overbelastings- en kortsluitbeveiliging
|
Ingang kabel
|
1 ingang voor kabelwartel M16 x 1.5, buitendiameter kabel: 7…10 mm
|
Status LED
|
1 LED (groen) voor voeding
1 LED (rood) voor instabiliteit
1 LED (geel) voor uitvoerstatus
|
[Us] nominale voedingsspanning
|
24...240 V AC/DC
|
Schakelvermogen in mA
|
0.5 A (cos φ = 0,4 voor 0,5 miljoen cycli bij 1 werkcyclus per seconde en bij 250 V)
3 A (cos φ = 1 voor 0,5 miljoen cycli bij 1 werkcyclus per seconde en bij 250 V)
|
Schakelfrequentie
|
<= 20 Hz
|
Maximum voltage drop
|
<1,5 V (gesloten status)
|
Stroomverbruik in W
|
2 W AC/DC
|
Bereik tijdvertraging
|
0.02...15 s monostabiel, inschakelvertraging of uitschakelvertraging (programmeerbaar) vertraging
|
Maximale vertraging eerst
|
200 ms
|
Maximale responsie bij vertraging
|
25 ms
|
Maximale vertragingsrecuperatie
|
25 ms
|
Instelling
|
Self-teaching
|
Elektrische levensduur
|
500000 cycli, cos f = 1, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 250 V
500000 cycli, cos f = 0,4, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 250 V
|
Diepte
|
77 mm
|
Hoogte
|
92 mm
|
Breedte
|
31 mm
|
Nettogewicht
|
0,2 kg
|
Omgeving
Productcertificeringen
|
UL
CE
CSA
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-25…55 °C
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-40…70 °C
|
Trillingsweerstand
|
7 gn, amplitude = +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) conform IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
30 gn (duur = 11 ms) conform IEC 60068-2-27
|
IP-beschermingsgraad
|
IP65 dubbel geïsoleerd conform IEC 60529
IP67 dubbel geïsoleerd conform IEC 60529
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
13,000 cm
|
Package 1 Width
|
9,500 cm
|
Package 1 Length
|
4,000 cm
|
Package 1 Weight
|
209,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
22
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
5,119 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
352
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
90,850 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Contractuële waarborg
|
|