Schneider-Electric Cebeo
 
XUX2ARCNT16R foto- cebeo
XUX2ARCNT16R
foto-elektrische sensor - doorgaand - Sn 40 m - NC + NO - Pg 16
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Productgamma Telemecanique foto-elektrische sensoren XU
Naam reeks Algemeen gebruik multimode
Type elektronische sensor Fotocel ontvanger
Naam sensor XUX
Sensorontwerp Compact 92 x 71
Detectiesysteem Thru-beam
Materiaal Kunststof
Type uitgangssignaal Discreet
Type kring voedingsspanning AC/DC
Bedradingstechniek 5-draads
Digitale uitgangsfunctie 1 NC+ 1 NO
Elektrische aansluiting Schroefklemmen, 1 x 1,5 mm² or 1 x 0,75 mm² met adapter
Productspecifieke toepassing -
Emissie Infrarood thru-beam
Nominale perceptieafstand 40 m thru-beam need a transmitter XUX0ARCTT16T
Complementaire kenmerken
Materiaal kast PBT
Materiaal lens PMMA
Maximale perceptieafstand 60 m thru-beam
Uitgangstype Relais
Bijkomende uitgang Zonder
Ingang kabel 1 ingang voor kabelwartel M16 x 1.5, buitendiameter kabel: 7…10 mm
Status LED 1 LED (geel) voor uitvoerstatus
1 LED (groen) voor voeding
[Us] nominale voedingsspanning 24...240 V AC/DC
Voedingsspanningsgrenzen 20…264 V AC/DC
Schakelvermogen in mA 0.5 A (cos φ = 0,4 voor 0,5 miljoen cycli bij 1 werkcyclus per seconde en bij 250 V)
3 A (cos φ = 1 voor 0,5 miljoen cycli bij 1 werkcyclus per seconde en bij 250 V)
Schakelfrequentie <= 20 Hz
Maximum voltage drop <1,5 V (gesloten status)
Stroomverbruik in W 2 W AC/DC
Maximale vertraging eerst 60 ms
Maximale responsie bij vertraging 25 ms
Maximale vertragingsrecuperatie 25 ms
Instelling Aanpassing gevoeligheid
Elektrische levensduur 500000 cycli, cos f = 0,4, gebruiksnelheid <500 cyc/mn, relais uitvoer(en)
500000 cycli, cos f = 1, gebruiksnelheid <3000 cyc/mn, relais uitvoer(en)
Diepte 77 mm
Hoogte 92 mm
Breedte 31 mm
Nettogewicht 0,2 kg
Omgeving
Productcertificeringen UL
CSA
CE
Omgevingstemperatuur bij werking -25…55 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag -40…70 °C
Trillingsweerstand 7 gn, amplitude = +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) conform IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid 30 gn (duur = 11 ms) conform IEC 60068-2-27
IP-beschermingsgraad IP65 dubbel geïsoleerd conform IEC 60529
IP67 dubbel geïsoleerd conform IEC 60529
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,200 cm
Package 1 Width 9,600 cm
Package 1 Length 13,200 cm
Package 1 Weight 198,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 22
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 4,694 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Contractuële waarborg
Garantie 18 months