Schneider-Electric Cebeo
XUZB01 foto- cebeo
XUZB01
toebehoren voor sensor - reflecterende zelfklevende tape 1m - 0,2mm dik
VANDAAG
MEI 15, 2024
Einde van Commercialisering
AUG 01, 2023
Hoofdkenmerken
Productgamma Telemecanique foto-elektrische sensoren XU
Categorie toebehoren/aparte onderdelen Toebehoren sensor
Type toebehoren/aparte onderdelen Reflector
Bestemming toebehoren Niet-gepolariseerde reflex foto-elektrische sensor
Vorm reflector Kleefband
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid 1
Complementaire kenmerken
Dikte 0,2 mm
Breedte 25 mm
Lengte 1000 mm
Nettogewicht 0,015 kg
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,500 cm
Package 1 Width 2,500 cm
Package 1 Length 3,500 cm
Package 1 Weight 13,000 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 15 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 832,000 g
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Contractuële waarborg
Garantie 18 months