Schneider-Electric Cebeo
 
XUZC31 foto- cebeo
XUZC31
toebehoren voor sensor - reflector voor standaarddetectieafstanden - Ø 31mm
Telemecanique
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Productgamma OsiSense XU
Categorie toebehoren/aparte onderdelen Toebehoren sensor
Type toebehoren/aparte onderdelen Reflector
Bestemming toebehoren Standaard reflex foto-elektrische sensor
Vorm reflector Rond
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid 1
Complementaire kenmerken
Afmetingen toebehoren Ø 31 mm
Gewicht product 0,005 kg
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aant. eenh./verp. 1
Verpakkingsgewicht (lb) 12 g
Hoogte verpakking 1 1,9 cm
Breedte verpakking 1 5,3 cm
Lengte verpakking 1 10,7 cm
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel
print Informatie over einde levensduur
Contractuële waarborg
Garantie 18 months