|
|
|
XVBC6M5
element 5 J oranje XVB - flitslamp - 230 V AC
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Harmony XVB Universal
|
Type product of component
|
Indicatorbank
|
Type element signaalkolom
|
Verlichte eenheid
|
Type signalering
|
Knipperend
|
Bevestigingsdiameter
|
70 mm
|
Naam component
|
XVBC
|
Materiaal
|
Polycarbonaat
|
Lichtbron
|
Integrale flits ontladingsbuis, oranje
|
Type lamp
|
Flits-ontladingsbuis
|
[Us] nominale voedingsspanning
|
230 V AC
|
Flitsenergie
|
5 J
|
Complementaire kenmerken
Constructie-variante
|
Klantassemblage, tot 5 eenheden
|
Aansluitingen - klemmen
|
Schroefklem aansluitingen, <= 1 x 1,5 mm² met kabelhuls
|
[Ui] nominale isolatiespanning
|
250 V conform IEC 60947-1
|
Nominale spanningslimiet
|
0.85...1.1 Un conform IEC 60947-5-1
|
Stroomverbruik
|
< 105 mA AC
|
[Uimp] nominale stoothoudspanning
|
4 kV conform IEC 60947-1
|
Flitsfrequentie
|
1 Hz
|
CAD totale breedte
|
70 mm
|
CAD totale hoogte
|
157 mm
|
CAD totale diepte
|
70 mm
|
Omgeving
Productcertificeringen
|
CCC
EAC
CSA C22-2 No 14
UL 508
|
Normen
|
IEC 60947-5-1
|
Beschermende behandeling
|
TC
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-40…70 °C
|
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken
|
Klasse I op steunbuis conform IEC 61140
Klasse II op basiseenheid conform IEC 61140
|
IP-beschermingsgraad
|
IP65 op bevestigingsbasis XVBZ0. conform IEC 60529
IP66 op basiseenheid conform IEC 60529
|
NEMA beschermingsgraad
|
Type 4X conform UL (binnen)
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
18,500 cm
|
Package 1 Width
|
8,000 cm
|
Package 1 Length
|
8,000 cm
|
Package 1 Weight
|
285,900 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
3,899 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu-informatie
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulariteitsprofiel
|
Geen specifieke recyclering vereist
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
Contractuële waarborg
|
|