|
|
|
XVBZ02
buis + bevestigingsvoet - l=80 mm - zwart aluminium - XVB
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Harmony XVB
|
Omschrijving toebehoren
|
Bevestigingsbasis
|
Type product of component
|
Bevestigingsbasis
|
Categorie toebehoren/aparte onderdelen
|
Montage- en bevestigingstoebehoren
|
Bestemming toebehoren
|
Bakens en indicator banken Ø 70 mm
|
Complementaire kenmerken
Type toebehoren/aparte onderdelen
|
Bevestigingsbasis
|
Compatibiliteit product
|
XVBL.
XVBC.
|
Samenstelling kit
|
Zwarte kunststof bevestigingsplaat
Ø 25 mm aluminium steunbuis
|
Hoogte onder basiseenheid
|
80 mm
|
Kleur
|
Zwart aluminium
|
Nettogewicht
|
0,11 kg
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,970 cm
|
Package 1 Width
|
6,993 cm
|
Package 1 Length
|
11,973 cm
|
Package 1 Weight
|
87,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
9,260 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
400
|
Package 3 Height
|
77,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
45,540 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu-informatie
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulariteitsprofiel
|
Geen specifieke recyclering vereist
|
Contractuële waarborg
|
|