Schneider-Electric Cebeo
XY2CE2A250 foto- cebeo
XY2CE2A250
trekkoord noodstopschakelaar - zonder signaallamp - kabel 50 m - 2 NC
Telemecanique
Hoofdkenmerken
Productgamma Preventa XY2
Type product of component Trekschakelaar noodvergrendeling
Korte naam apparaat XY2CE
Kleur behuizing Rood RAL 3000
Overspanningscategorie Klasse I conform EN/IEC 61140
Klasse I conform NF C 20-030
Complementaire kenmerken
Lokale signalering Zonder controlelamp
Aantal kabels 1
Maximale lengte triggerkabel 70 m
Materiaal lichaam Zamak
Materiaal deksel Roestvrij staal
Reset Met gestarte drukknop
Type en samenstelling contact 1 NC+ 1 NO
Werking contacten Vertraagd afvallend
Verankering trekkoord Linkerzijde
Aansluitingen - klemmen Schroefklemaansluitklem, 1 x 0,5...2 x 1,5 mm²
Aandraaimoment 0,8…1,2 N.m
Nummer kabelinvoer 3 volle opening voor Pg 13,5 of ISO M20 kabelwartel
Veiligheidsniveau Kan PL = e bereiken met het juiste controlesysteem en correct bedraad conform EN/ISO 13849-1
Kan categorie 4 bereiken met het juiste controlesysteem en correct bedraad conform EN/ISO 13849-1
Kan SIL 3 bereiken met het juiste controlesysteem en correct bedraad conform EN/IEC 61508
Veiligheid van de betrouwbaarheid data B10d = 300000 waarde gegeven voor levensduur van 20jaar, beperkt door mech. of contactslijtage conform IEC 60947-5-5
Markering CE
Mechanische levensduur 60000 cycli
Afstand tussen kabelsteunen 5 m
Ie toegekende bedrijfstroom 3 A bij 240 V, AC-15, A300 conform EN/IEC 60947-5-1 appendix A
0,27 A bij 250 V, DC-13, Q300 conform EN/IEC 60947-5-1 appendix A
Ithe conventionele thermische stroom in behuizing 10 A
[Ui] nominale isolatiespanning 500 V (vervuilingsgraad 3) conform EN/IEC 60947-1
300 V conform UL 508
300 V conform CSA C22.2 Nr 14
[Uimp] nominale stoothoudspanning 6 kV conform EN/IEC 60947-1
Positieve opening Met conform EN/IEC 60947-5-1
Maximum resistance across terminals 25 MOhm conform EN/IEC 60255-7 categorie 3
25 MOhm conform NF C 93-050 methode A
Kortsluitbeveiliging 10 A smeltpatroon type gG conform EN/IEC 60269
Beschrijving klemmen ISO nr 1 (21-22)NC
(13-14)NO
Gewicht product 1,45 kg
Compatibiliteitscode XY2CE
Omgeving
Normen EN/IEC 60947-5-1
UL 508
CSA C22.2 Nr 14
Richtlijn werkuitrusting 2009/104/EG
EN/IEC 60204-1
EN/ISO 13850
Machinerichtlijn 2006/42/EC
EN/IEC 60947-5-5
Productcertificaten UL categorie NISD-noodstopapparaten
CSA
CCC
Beschermende behandeling TC
Omgevingstemperatuur bij werking -25…70 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag -40…70 °C
Trillingsweerstand 10 gn (f= 10…300 Hz) conform EN/IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid 50 gn 11 ms conform EN/IEC 60068-2-27
IP-beschermingsgraad IP66 conform IEC 60529
Verpakkingseenheid
Verpakkingsgewicht (lb) 1,551 kg
Gewicht verpakking 2 9,74 kg
Gewicht verpakking 3 88,652 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Contractuële waarborg
Garantie 18 months