Schneider-Electric Cebeo
XY2CEDA190 foto- cebeo
XY2CEDA190
Tweevoudige e-stop trekschakelaar - 2x(1NC+1NO) - Pg13,5 - verz. dk
Telemecanique
Hoofdkenmerken
Productgamma Preventa XY2
Type product of component Tweevoudige noodstoptrekschakelaars
Korte naam apparaat XY2CED
Kleur behuizing Rood RAL 3000
Overspanningscategorie Klasse I conform EN/IEC 61140
Complementaire kenmerken
Lokale signalering Zonder controlelamp
Aantal kabels 2
Maximale lengte triggerkabel 2 100 m
Materiaal balg Nitril
Materiaal lichaam Zamak
Materiaal deksel Roestvrij staal
Reset Via verzonken drukknop
Type en samenstelling contact 2 x (1 NC + 1 NO)
Werking contacten Vertraagd afvallend
Verankering trekkoord Rechter- en linkerzijde
Aansluitingen - klemmen Schroefklemaansluitklem, 1 x 0,5...2 x 1,5 mm²
Aandraaimoment 0,8…1,2 N.m
Nummer kabelinvoer 3 volle opening voor Pg 13,5 of ISO M20 kabelwartel
Veiligheidsniveau Kan PL = e bereiken met het juiste controlesysteem en correct bedraad conform EN/ISO 13849-1
Kan categorie 4 bereiken met het juiste controlesysteem en correct bedraad conform EN/ISO 13849-1
Kan SIL 3 bereiken met het juiste controlesysteem en correct bedraad conform EN/IEC 61508
Veiligheid van de betrouwbaarheid data B10d = 300000 waarde gegeven voor levensduur van 20jaar, beperkt door mech. of contactslijtage conform IEC 60947-5-5
Markering CE
Mechanische levensduur 60000 cycli
Afstand tussen kabelsteunen 3…5 m
Ie toegekende bedrijfstroom 3 A bij 240 V, AC-15, A300 conform EN/IEC 60947-5-1 appendix A
0,27 A bij 250 V, DC-13, Q300 conform EN/IEC 60947-5-1 appendix A
Ithe conventionele thermische stroom in behuizing 10 A
[Ui] nominale isolatiespanning 500 V (vervuilingsgraad 3) conform EN/IEC 60947-1
300 V conform UL 508
300 V conform CSA C22.2 Nr 14
[Uimp] nominale stoothoudspanning 6 kV conform EN/IEC 60947-1
Positieve opening Met conform EN/IEC 60947-5-1
Maximum resistance across terminals 25 MOhm conform EN/IEC 60255-7 categorie 3
Kortsluitbeveiliging 10 A smeltpatroon type gG conform EN/IEC 60269
Beschrijving klemmen ISO nr 1 (21-22)NC
(13-14)NO
Gewicht product 1,9 kg
Compatibiliteitscode XY2CED
Omgeving
Normen CSA C22.2 Nr 14
EN/ISO 13850
EN/IEC 60947-5-5
UL 508
Richtlijn werkuitrusting 2009/104/EG
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60204-1
Machinerichtlijn 2006/42/EC
Productcertificaten UL categorie NISD-noodstopapparaten
CSA
CCC
EAC
Beschermende behandeling TC
Omgevingstemperatuur bij werking -25…70 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag -40…70 °C
Trillingsweerstand 10 gn (f= 10…300 Hz) conform EN/IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid 50 gn 11 ms conform EN/IEC 60068-2-27
IP-beschermingsgraad IP66 conform IEC 60529
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aant. eenh./verp. 1
Verpakkingsgewicht (lb) 1,95 kg
Hoogte verpakking 1 10,2 cm
Breedte verpakking 1 15,9 cm
Lengte verpakking 1 30,9 cm
Type verpakking 2 S03
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 4
Gewicht verpakking 2 8,282 kg
Hoogte verpakking 2 30 cm
Breedte verpakking 2 30 cm
Lengte verpakking 2 40 cm
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Contractuële waarborg
Garantie 18 maanden