Schneider-Electric Cebeo
XY2CZ702 foto- cebeo
XY2CZ702
veer kabeluiteinde - voor XY2-CE
Telemecanique
Hoofdkenmerken
Productgamma Preventa XY2
Omschrijving toebehoren Eindveer
Type toebehoren/aparte onderdelen Eindveer
Categorie toebehoren/aparte onderdelen Afzonderlijke onderdelen
Bestemming toebehoren Trekschakelaar noodstop
Complementaire kenmerken
Compatibiliteit product XY2CE
Gewicht product 0,08 kg
Verpakkingseenheid
Verpakkingsgewicht (lb) 0,093 kg
Hoogte verpakking 1 0,200 dm
Breedte verpakking 1 2,000 dm
Lengte verpakking 1 1,400 dm
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Contractuële waarborg
Garantie 18 months