Schneider-Electric Cebeo
 
XZCC12FCM40B foto- cebeo
XZCC12FCM40B
connector vrouwelijk, M12, 4 pinnen, haaks - kabelwartel Pg 7
Telemecanique
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Categorie toebehoren/aparte onderdelen Bekabelingstoebehoren
Type toebehoren/aparte onderdelen Connector
Elektrische aansluiting Gebogen vrouwelijke connector M12, 4 pennen
Kraagmateriaal Metaal
Status LED Zonder
Kabelaansluiting Schroefaansluitblok / draadgrootte <0,75 mm² / klemvermogen 3…6 mm
Complementaire kenmerken
Type kabelwartel Pg 7
Bevestiging kabelconnector Opschroeven
[Ue] nominale bedrijfspanning 125 V AC
150 V DC
[In] nominale stroom 3 A
Materiaal kast Kunststof
Minimum insulating resistance 1000 GOhm
Contactweerstand 8000 µOhm
Gewicht product 0,02 kg
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP67
Omgevingstemperatuur bij werking -40…85 °C
Verpakkingseenheid
Verpakkingsgewicht (lb) 0,028 kg
Hoogte verpakking 1 0,250 dm
Breedte verpakking 1 0,900 dm
Lengte verpakking 1 0,700 dm
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Contractuële waarborg
Garantie 18 months