|
|
|
XZCC12FDM40B
connector vrouwelijk, M12, 4 pinnen, recht - kabelwartel PG 7
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Telemecanique Cabling components
|
Categorie toebehoren/aparte onderdelen
|
Bekabelingstoebehoren
|
Type toebehoren/aparte onderdelen
|
Connector
|
Elektrische aansluiting
|
Rechte vrouwelijke connector M12, 4 pennen
|
Kraagmateriaal
|
Metaal
|
Status LED
|
Zonder
|
Kabelaansluiting
|
Schroefaansluitblok / draadgrootte <0,75 mm² / klemvermogen 3…6 mm
|
Complementaire kenmerken
Type kabelwartel
|
Pg 7
|
Bevestiging kabelconnector
|
Opschroeven
|
[Ue] nominale bedrijfspanning
|
125 V AC
150 V DC
|
[In] nominale stroom
|
3 A
|
Materiaal kast
|
Kunststof
|
Minimum insulating resistance
|
1000 GOhm
|
Contactweerstand
|
8000 µOhm
|
Nettogewicht
|
0,02 kg
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP67
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-40…85 °C
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,200 cm
|
Package 1 Width
|
9,000 cm
|
Package 1 Length
|
12,000 cm
|
Package 1 Weight
|
26,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
2,996 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
1600
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
54,936 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Contractuële waarborg
|
|