|
|
|
XZCC43FCP40B
connector vrouwelijk, DIN 43650 A, 4 pinnen, haaks - kabelwartel Pg 11
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Telemecanique Cabling components
|
Categorie toebehoren/aparte onderdelen
|
Bekabelingstoebehoren
|
Type toebehoren/aparte onderdelen
|
Connector
|
Elektrische aansluiting
|
Gebogen vrouwelijke connector DIN 43650 A, 4 pennen
|
Status LED
|
Zonder
|
Kabelaansluiting
|
Schroefaansluitblok / draadgrootte <1,5 mm² / klemvermogen 7…10 mm
|
Complementaire kenmerken
Type kabelwartel
|
Pg 11
|
Bevestiging kabelconnector
|
Sluitschroef
|
[Ue] nominale bedrijfspanning
|
250 V AC
|
[In] nominale stroom
|
16 A
|
Materiaal kast
|
Kunststof
|
Minimum insulating resistance
|
0,1 GOhm
|
Contactweerstand
|
4000 µOhm
|
Nettogewicht
|
0,035 kg
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP65
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-40…125 °C
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,000 cm
|
Package 1 Width
|
10,000 cm
|
Package 1 Length
|
10,000 cm
|
Package 1 Weight
|
33,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
1,962 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Contractuële waarborg
|
|