|
|
|
XZCP0566L5
connector vrouwelijk, M8, 3 pinnen, recht, voorbedraad - kabel 5 m
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Telemecanique Cabling components
|
Categorie toebehoren/aparte onderdelen
|
Bedradingstoebehoren
|
Type toebehoren/aparte onderdelen
|
Voorbedrade connectoren
|
Naam reeks
|
Algemeen doel
|
Complementaire kenmerken
Elektrische aansluiting
|
Rechte vrouwelijke connector M8, 3 pins
|
Bevestiging kabelconnector
|
Opschroeven
|
Kraagmateriaal
|
Metaal
|
Status LED
|
Zonder
|
Kabellengte
|
5 m
|
Buitendiameter kabel
|
5,2 mm
|
Kabelsamenstelling
|
3 x 0.34 mm²
|
Isolatiemateriaal draden
|
PUR
|
[Ue] nominale bedrijfspanning
|
60 V AC
75 V DC
|
[In] nominale stroom
|
4 A
|
Contactweerstand
|
5000 µOhm
|
Minimum insulating resistance
|
1 GOhm
|
Nettogewicht
|
0,12 kg
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP65
IP67
IP69K
|
Productcertificeringen
|
cULus
|
Omgevingstemperatuur voor werking
|
-40…80 °C statisch
-5…80 °C buiging
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-40…80 °C
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,9 cm
|
Package 1 Width
|
25,0 cm
|
Package 1 Length
|
27,8 cm
|
Package 1 Weight
|
131,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
2,946 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
320
|
Package 3 Height
|
77,0 cm
|
Package 3 Width
|
80,0 cm
|
Package 3 Length
|
60,0 cm
|
Package 3 Weight
|
47,92 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Contractuële waarborg
|
|