Schneider-Electric Cebeo
 
XZCP1141L5 foto- cebeo
XZCP1141L5
connector vrouwelijk, M12, 4 pinnen, recht, voorbedraad - kabel 5 m
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Productgamma Telemecanique Cabling components
Categorie toebehoren/aparte onderdelen Bedradingstoebehoren
Type toebehoren/aparte onderdelen Voorbedrade connectoren
Naam reeks Algemeen doel
Complementaire kenmerken
Elektrische aansluiting Rechte vrouwelijke connector M12, 4 pennen
Bevestiging kabelconnector Vergrendeld
Opschroeven
Kraagmateriaal Metaal
Status LED Zonder
Kabellengte 5 m
Buitendiameter kabel 5,2 mm
Kabelsamenstelling 4 x 0,34 mm²
Isolatiemateriaal draden PUR
[Ue] nominale bedrijfspanning 250 V AC
300 V DC
[In] nominale stroom 4 A
Contactweerstand 5000 µOhm
Minimum insulating resistance 1 GOhm
Nettogewicht 0,19 kg
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP65
IP69K
IP67
Productcertificeringen cULus
Omgevingstemperatuur voor werking -40…80 °C statisch
-5…80 °C buiging
Omgevingstemperatuur bij opslag -40…80 °C
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,0 cm
Package 1 Width 17,0 cm
Package 1 Length 17,0 cm
Package 1 Weight 154,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 3,436 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 320
Package 3 Height 77,0 cm
Package 3 Width 80,0 cm
Package 3 Length 60,0 cm
Package 3 Weight 55,28 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Contractuële waarborg
Garantie 18 months