|
|
|
XZCP1164L10
connector vrouwelijk, M12, 5 pinnen, recht, voorbedraad - kabel 10 m
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Telemecanique Cabling components
|
Categorie toebehoren/aparte onderdelen
|
Bedradingstoebehoren
|
Type toebehoren/aparte onderdelen
|
Voorbedrade connectoren
|
Naam reeks
|
Algemeen doel
|
Complementaire kenmerken
Elektrische aansluiting
|
Rechte vrouwelijke connector M12, 5 pennen (aardpen inbegrepen)
|
Bevestiging kabelconnector
|
Opschroeven
|
Kraagmateriaal
|
Metaal
|
Status LED
|
Zonder
|
Kabellengte
|
10 m
|
Buitendiameter kabel
|
5,9 mm
|
Kabelsamenstelling
|
5 x 0.34 mm²
|
Isolatiemateriaal draden
|
PUR
|
[Ue] nominale bedrijfspanning
|
60 V AC
75 V DC
|
[In] nominale stroom
|
4 A
|
Contactweerstand
|
5000 µOhm
|
Minimum insulating resistance
|
1 GOhm
|
Nettogewicht
|
0,52 kg
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP65
IP67
IP69K
|
Productcertificeringen
|
cULus
|
Omgevingstemperatuur voor werking
|
-40…80 °C statisch
-5…80 °C buiging
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-40…80 °C
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5 cm
|
Package 1 Width
|
24,3 cm
|
Package 1 Length
|
23,7 cm
|
Package 1 Weight
|
342 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
3,801 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
160
|
Package 3 Height
|
77 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
60 cm
|
Package 3 Weight
|
61,52 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Contractuële waarborg
|
|