Schneider-Electric Cebeo
 
XZCP1241L10 foto- cebeo
XZCP1241L10
connector vrouwelijk, M12, 4 pinnen, haaks, voorbedraad - kabel 10 m
Telemecanique
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Categorie toebehoren/aparte onderdelen Bedradingstoebehoren
Type toebehoren/aparte onderdelen Voorbedrade connectoren
Naam reeks Algemeen doel
Complementaire kenmerken
Elektrische aansluiting Gebogen vrouwelijke connector M12, 4 pennen
Bevestiging kabelconnector Opschroeven
Kraagmateriaal Metaal
Status LED Zonder
Kabellengte 10 m
Buitendiameter kabel 5,2 mm
Kabelsamenstelling 4 x 0,34 mm²
Isolatiemateriaal draden PUR
[Ue] nominale bedrijfspanning 250 V AC
300 V DC
[In] nominale stroom 4 A
Contactweerstand 5000 µOhm
Minimum insulating resistance 1 GOhm
Gewicht product 0,37 kg
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP67
IP65
IP69K
Productcertificeringen CULus
Omgevingstemperatuur voor werking -40…80 °C statisch
-5…80 °C buiging
Omgevingstemperatuur bij opslag -40…80 °C
Verpakkingseenheid
Verpakkingsgewicht (lb) 0,308 kg
Hoogte verpakking 1 0,200 dm
Breedte verpakking 1 0,290 dm
Lengte verpakking 1 0,390 dm
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel
print Informatie over einde levensduur
Contractuële waarborg
Garantie 18 months