|
|
|
XZCP1264L25
Aansl. M12 - vrouwelijk - 90° - 5 pins - 25m voorbedraad
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Telemecanique Cabling components
|
Categorie toebehoren/aparte onderdelen
|
Bedradingstoebehoren
|
Type toebehoren/aparte onderdelen
|
Voorbedrade connectoren
|
Complementaire kenmerken
Elektrische aansluiting
|
Gebogen vrouwelijke connector M12, 5 pennen (aardpen inbegrepen)
|
Bevestiging kabelconnector
|
Opschroeven
|
Kraagmateriaal
|
Metaal
|
Status LED
|
Zonder
|
Kabellengte
|
25 m
|
Buitendiameter kabel
|
5,9 mm
|
Kabelsamenstelling
|
5 x 0.34 mm²
|
Isolatiemateriaal draden
|
PUR
|
[Ue] nominale bedrijfspanning
|
30 V AC
36 V DC
|
[In] nominale stroom
|
4 A
|
Contactweerstand
|
5000 µOhm
|
Minimum insulating resistance
|
1 GOhm
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP67
IP65
IP69K
|
Productcertificeringen
|
cULus
|
Omgevingstemperatuur voor werking
|
-40…80 °C statisch
-5…80 °C buiging
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-40…80 °C
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,000 cm
|
Package 1 Width
|
20,000 cm
|
Package 1 Length
|
20,000 cm
|
Package 1 Weight
|
875,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
4,663 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Contractuële waarborg
|
|