Schneider-Electric Cebeo
 
ZALVB5 foto- cebeo
ZALVB5
lichtblok voor controlestation - geel - ingebouwde LED - 24 V
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Productgamma Harmony XAL
Type product of component Lichtblok
Korte naam apparaat ZALV
Bestemming product Voor XB5-besturings- en signaleringseenheden Ø 22 mm
Blokmontage Montage aan achterzijde
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid 5
Kleur lichtbron Geel
[Us] nominale voedingsspanning 24 V AC/DC
Complementaire kenmerken
Constructie-variante Voor klantassemblage
Gewicht product 0,015 kg
Aansluitingen - klemmen Screw clamp terminals, <= 2 x 1.5 mm² with cable end conforming to EN/IEC 60947-1
Schroefklem aansluitingen, >= 1 x 0,22 mm² zonder kabelhuls conform EN/IEC 60947-1
Aandraaimoment 0.8…1.2 N.m conforming to EN 60947-1
Vorm schroefkop Cross compatible with Philips no 1 screwdriver
Cross compatible with pozidriv No 1 screwdriver
Slotted compatible with flat Ø 4 mm screwdriver
Slotted compatible with flat Ø 5.5 mm screwdriver
[Ui] nominale isolatiespanning 250 V (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1
[Uimp] nominale stoothoudspanning 4 kV conform EN/IEC 60947-1
Type signalering Stabiel
Lichtbron Geïntegreerde en beveiligde LED
Voedingsspanningsgrenzen 19,2…30 V DC
21,6…26,4 V AC
Stroomverbruik 18 mA
Levensduur 100000 H bij nominale spanning en 25 °C
Bestand tegen stroomstoten 1 kV conform IEC 61000-5-1
Voeding lichtblok Rechtstreeks
Fitting lamp Integrale LED
Elektrische samenstellingscode MR1
PR1
Omgeving
Beschermende behandeling TH
Omgevingstemperatuur bij opslag -40…70 °C
Omgevingstemperatuur bij werking -40…70 °C
IP-beschermingsgraad IP20 conform IEC 60529
Normen UL 508
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-5
CSA C22.2 Nr 14
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-1
Productcertificeringen CSA
UL listed
Trillingsweerstand 5 gn (f= 12…500 Hz) conform IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid 30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform EN/IEC 60068-2-27
50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform EN/IEC 60068-2-27
Weerstand tegen snelle piekspanningen 2 kV conform IEC 61000-4-4
Weerstand tegen elektromagnetische velden 10 V/m conforming to IEC 61000-4-3
Weerstand tegen elektrostatische ontlading 6 kV op contact (op metalen onderdelen) conform IEC 61000-4-2
8 kV in open lucht (in isolerende onderdelen) conform IEC 61000-4-2
Elektromagnetische emissie Klasse B conform IEC 55011
Packing Units
Type verpakking 1 PCE
Aant. eenh./verp. 1
Verpakkingsgewicht (lb) 11 g
Hoogte verpakking 1 5,6 cm
Breedte verpakking 1 4,4 cm
Lengte verpakking 1 5,4 cm
Type verpakking 2 BB1
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 5
Gewicht verpakking 2 58 g
Hoogte verpakking 2 4,4 cm
Breedte verpakking 2 5,4 cm
Lengte verpakking 2 5,6 cm
Type verpakking 3 S02
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3 400
Gewicht verpakking 3 5,089 kg
Hoogte verpakking 3 15 cm
Breedte verpakking 3 30 cm
Lengte verpakking 3 40 cm
Offer Sustainability
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Contractuële waarborg
Garantie 18 months