|
|
|
ZB4BVM3
lichaam voor controlelampje - ZB5 - ingebouwde LED groen - 230..240 V
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering OKT 30, 2023
|
|
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Harmony XB4
|
Type product of component
|
Volledig huis-/lichtblokgeheel
|
Korte naam apparaat
|
ZB4
|
Materiaal bevestigingskraag
|
Zamak
|
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid
|
1
|
Aansluitingen - klemmen
|
Schroefklem aansluitingen, <= 2 x 1,5 mm² met kabelhuls
Schroefklem aansluitingen, >= 1 x 0,22 mm² zonder kabelhuls
|
Lichtbron
|
Beschermde LED
|
Fitting lamp
|
Integrale LED
|
Kleur lichtbron
|
Groen
|
[Us] nominale voedingsspanning
|
230...240 V AC bij 50/60 Hz
|
Complementaire kenmerken
CAD totale breedte
|
30 mm
|
CAD totale hoogte
|
47 mm
|
CAD totale diepte
|
37 mm
|
Beschrijving klemmen ISO nr 1
|
(X1-X2)PL
|
Nettogewicht
|
0,054 kg
|
Aandraaimoment
|
0,8…1,2 N.m conform EN 60947-1
|
Vorm schroefkop
|
Kruis compatibel met kruis nr. 1 schroevendraaier
Kruis compatibel met pozidriv Nr. 1 schroevendraaier
Gegroefd compatibel met vlak Ø 4 mm schroevendraaier
Gegroefd compatibel met vlak Ø 5,5 mm schroevendraaier
|
[Ui] nominale isolatiespanning
|
600 V (vervuilingsgraad 3) conform EN 60947-1
|
[Uimp] nominale stoothoudspanning
|
6 kV conform EN 60947-1
|
Type signalering
|
Stabiel
|
Voedingsspanningsgrenzen
|
195…264 V AC
|
Stroomverbruik
|
14 mA
|
Levensduur
|
100000 H bij nominale spanning en 25 °C
|
Bestand tegen stroomstoten
|
1 kV conform IEC 61000-4-5
|
Presentatie product
|
Basis sub-eenheden
|
Omgeving
Beschermende behandeling
|
TH
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-40…70 °C
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-40…70 °C
|
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken
|
Klasse I conform IEC 60536
|
Normen
|
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-1
CSA C22.2 Nr 14
EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 508
JIS C8201-1
|
Productcertificeringen
|
UL listed
BV
DNV
GL
LROS (Lloyds register of shipping)
CSA
|
Trillingsweerstand
|
5 gn (f= 2…500 Hz) conform IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform IEC 60068-2-27
50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform IEC 60068-2-27
|
Weerstand tegen snelle piekspanningen
|
2 kV conform IEC 61000-4-4
|
Weerstand tegen elektromagnetische velden
|
10 V/m conform IEC 61000-4-3
|
Weerstand tegen elektrostatische ontlading
|
6 kV op contact (op metalen onderdelen) conform IEC 61000-2-6
8 kV in open lucht (in isolerende onderdelen) conform IEC 61000-2-6
|
Elektromagnetische emissie
|
Klasse B conform IEC 55011
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,600 cm
|
Package 1 Width
|
3,400 cm
|
Package 1 Length
|
5,400 cm
|
Package 1 Weight
|
52,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
200
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
10,929 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
1600
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
100,412 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu-informatie
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulariteitsprofiel
|
Informatie over einde levensduur
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
Contractuële waarborg
|
|