Schneider-Electric Cebeo
 
ZB4BVM5 foto- cebeo
ZB4BVM5
lichaam voor controlelampje - ZB5 - ingebouwde LED oranje - 230..240 V
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Productgamma Harmony XB4
Type product of component Volledig huis-/lichtblokgeheel
Korte naam apparaat ZB4
Materiaal bevestigingskraag Zamak
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid 1
Aansluitingen - klemmen Schroefklem aansluitingen, <= 2 x 1,5 mm² met kabelhuls
Schroefklem aansluitingen, >= 1 x 0,22 mm² zonder kabelhuls
Lichtbron Beschermde LED
Fitting lamp Integrale LED
Kleur lichtbron Oranje
[Us] nominale voedingsspanning 230...240 V AC bij 50/60 Hz
Complementaire kenmerken
CAD totale breedte 30 mm
CAD totale hoogte 47 mm
CAD totale diepte 37 mm
Beschrijving klemmen ISO nr 1 (X1-X2)PL
Gewicht product 0,054 kg
Aandraaimoment 0.8…1.2 N.m conforming to EN 60947-1
Vorm schroefkop Cross compatible with Philips no 1 screwdriver
Cross compatible with pozidriv No 1 screwdriver
Slotted compatible with flat Ø 4 mm screwdriver
Slotted compatible with flat Ø 5.5 mm screwdriver
[Ui] nominale isolatiespanning 600 V (vervuilingsgraad 3) conform EN 60947-1
[Uimp] nominale stoothoudspanning 6 kV conform EN 60947-1
Type signalering Stabiel
Voedingsspanningsgrenzen 195…264 V AC
Stroomverbruik 14 mA
Levensduur 100000 H bij nominale spanning en 25 °C
Bestand tegen stroomstoten 1 kV conform IEC 61000-4-5
Presentatie product Basic sub-assemblies
Omgeving
Beschermende behandeling TH
Omgevingstemperatuur bij opslag -40…70 °C
Omgevingstemperatuur bij werking -40…70 °C
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken Klasse I conform IEC 60536
Normen EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-5
UL 508
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-1
CSA C22.2 Nr 14
EN/IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
Productcertificeringen LROS (Lloyds register of shipping)
GL
CSA
BV
UL listed
DNV
Trillingsweerstand 5 gn (f= 2…500 Hz) conform IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid 30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform IEC 60068-2-27
50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform IEC 60068-2-27
Weerstand tegen snelle piekspanningen 2 kV conform IEC 61000-4-4
Weerstand tegen elektromagnetische velden 10 V/m conforming to IEC 61000-4-3
Weerstand tegen elektrostatische ontlading 6 kV op contact (op metalen onderdelen) conform IEC 61000-2-6
8 kV in open lucht (in isolerende onderdelen) conform IEC 61000-2-6
Elektromagnetische emissie Klasse B conform IEC 55011
Packing Units
Type verpakking 1 PCE
Aant. eenh./verp. 1
Verpakkingsgewicht (lb) 53,8 g
Hoogte verpakking 1 5,6 cm
Breedte verpakking 1 3,4 cm
Lengte verpakking 1 5,4 cm
Type verpakking 2 BB1
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 5
Gewicht verpakking 2 1,275 kg
Hoogte verpakking 2 3,4 cm
Breedte verpakking 2 5,6 cm
Lengte verpakking 2 26,5 cm
Type verpakking 3 S03
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3 200
Gewicht verpakking 3 11,352 kg
Hoogte verpakking 3 30 cm
Breedte verpakking 3 30 cm
Lengte verpakking 3 40 cm
Offer Sustainability
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Contractuële waarborg
Garantie 18 months